Właściwości
Wersja | Dolna część pokrywy rozdzielacza, M12, 30 V, Kodowanie A, LED: Nie, czujnik bezdotykowy LED: Nie, Typ okablowania: PNP |
Nr zam. | 1816611000 |
Typ | SAI-8-M 5P M12 OL2 UT |
GTIN (EAN) | 4099987000109 |
Ilość | 1 szt. |
Głębokość | 152 mm |
Głębokość (cale) | 5,984 inch |
Wysokość | 19,5 mm |
Wysokość (cale) | 0,768 inch |
Szerokość | 60 mm |
Szerokość (cale) | 2,362 inch |
Masa netto | 100 g |
Temperatura eksploatacyjna | -20 - 90°C |
REACH SVHC | / |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne |
Zakres zaciskania, min. | 0,08 mm² |
Zakres zaciskania, maks. | 1,5 mm² |
ładownia | standard |
odejście rozdzielcze | Dolna część pokrywy rozdzielacza |
Napięcie znamionowe, min. | 10 V |
Napięcie znamionowe, maks. | 30 V |
napięcie probiercze | 1 kV |
Maks. pojemność pojedynczego gniazda | 4 A |
prąd całkowity | 10 A |
prąd na sygnał | 2 A |
separacja potencjałów dostępna | Tak |
Wytrzymałość izolacji | 109 Ω |
Kodowanie stacji wtykowych | Kodowanie A |
Stopień ochrony | IP68 |
Liczba biegunów | 5 |
Liczba gniazd stykowych | 8 |
Ścieżka połączenia | M12 |
Stopień zanieczyszczenia | 3 |
Metoda wypalania | V-0 |
Cykle wpinania | ≤ 50 |
LED | Nie |
czujnik bezdotykowy LED | Nie |
Podstawowy materiał obudowy | Pocan |
materiał rozdzielczy | tworzywo sztuczne |
kolor obudowy | szary, RAL 7032 |
materiał uszczelniający pokrywę | Viton |
Gniazdo śrubowe | CuZn, niklowany |
Materiał styków | CuZn |
Powierzchnia styku | pozłacany |
Materiał podstawy styków | PBT (UL 94 V0) |
Liczba biegunów | 5 |
Przydatność do łańcucha ciągowego | Nie |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002585 |
ETIM 7.0 | EC003558 |
ETIM 8.0 | EC003558 |
ETIM 9.0 | EC003558 |
ECLASS 9.0 | 27-44-01-08 |
ECLASS 9.1 | 27-44-01-08 |
ECLASS 10.0 | 27-44-01-11 |
ECLASS 11.0 | 27-44-01-11 |
ECLASS 12.0 | 27-44-01-11 |
ECLASS 13.0 | 27-44-01-11 |
ECLASS 14.0 | 27-44-01-11 |