Właściwości
Wersja | Wtyk montażowy, M12, Gwint montażowy: M 16 x 1,5, Liczba biegunów: 8, Długość przewodu plecionego / kabla: |
Nr zam. | 2421710000 |
Typ | SAIE-M12B-8-H12TL-M16 |
GTIN (EAN) | 4050118429640 |
Ilość | 10 szt. |
Masa netto | 20 g |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, z wyłączeniem |
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 0ea6d931-f9e9-40a6-89d9-8d67103189d3 |
kodowanie | Kodowanie A |
Liczba biegunów | 8 |
Obudowy | Złącze żeńskie M12 |
Przyłącze ekranu | Nie |
rodzaj montażu | Mocowanie na panelu tylnym |
Wysokość mocowania | 12 mm |
napięcie znamionowe | 30 V |
Napięcie znamionowe | 250 V (4-biegunowy) / 60 V (5-biegunowy) / 30 V (8-biegunowy) |
Prąd znamionowy | 2 A |
Prąd znamionowy | 4 A (4- oraz 5-biegunowy) / 2 A (8-biegunowy) |
zakres temperatur | -30…80 °C |
Stopień ochrony | IP67 |
Powierzchnia styku | Au (złoto) |
Podstawowy materiał obudowy |
CuZn
niklowany |
Ścieżka połączenia | M12 |
Moment dokręcający | M12: 0,8 Nm |
Gwint montażowy | M 16 x 1,5 |
Moment dokręcania przy montażu |
|
Zakres momentu dokręcania przy montażu | 1.2 Nm |
Wytrzymałość izolacji | 100 MΩ |
Stopień zanieczyszczenia | 3 (2 w uszczelnionym obszarze) |
Cykle wpinania | ≥ 100 |
Materiał styków | Stop Cu |
Materiał nakrętki blokującej | CuZn niklowany |
Materiał obudowy montowanej kołnierzowo | CuZn niklowany |
Liczba biegunów | 8 |
Podstawowy materiał obudowy |
CuZn
niklowany |
Ścieżka połączenia | M12 |
Materiał styków | Stop Cu |
Powierzchnia styku | Au (złoto) |
rodzaj montażu | Mocowanie na panelu tylnym |
Stopień ochrony | IP67 |
Cykle wpinania | ≥ 100 |
Materiał styków | Stop Cu |
Powierzchnia styku | Au (złoto) |
Cykle wpinania | ≥ 100 |
Liczba biegunów | 8 |
liczba rzędów z biegunami | 1 |
Stopień ochrony | IP67 |
Wytrzymałość izolacji | 100 MΩ |
Dane projektowe | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249210) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2421710000) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Broszury | [FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC002638 |
ETIM 7.0 | EC003568 |
ETIM 8.0 | EC003568 |
ETIM 9.0 | EC003568 |
ETIM 10.0 | EC003568 |
ECLASS 9.0 | 27-44-03-09 |
ECLASS 9.1 | 27-44-03-09 |
ECLASS 10.0 | 27-44-03-09 |
ECLASS 11.0 | 27-44-01-10 |
ECLASS 12.0 | 27-44-01-10 |
ECLASS 13.0 | 27-44-01-10 |
ECLASS 14.0 | 27-44-01-10 |
ECLASS 15.0 | 27-44-01-10 |
ROHS | Zgodny |