Versione | Connettore collegabile al campo, 7/8" |
N. d’ordine | 1301220000 |
Tipo | SAIS-5/9-7/8 |
GTIN (EAN) | 4050118098150 |
CPZ | 1 Pezzo |
Peso netto | 54 g |
Stato conformità RoHS | Conforme con esenzione |
Esenzione RoHS (se applicabile/nota) | 6c |
REACH SVHC |
Lead 7439-92-1
Imidazolidine-2-thione 96-45-7 |
SCIP | 10f6f563-34ca-4ce4-9e59-cf656b2f4d8b |
Campo di temperatura custodia | -40 … +85 ° C |
Cicli di inserimento | ≥ 50 |
Codifica | nessuno |
Collegamento schermato | Nessuno |
Corrente nominale | 9 A |
Corrente nominale | 9 A (4 e 5 poli), 12 A (3 poli) |
Diametro del cavo, max. | 8 mm |
Diametro del cavo, min. | 6 mm |
Genere di contatto | Maschio |
Grado di lordura | 3 |
Grado di protezione | IP67 |
Materiale anello filettato | Pressofusione di zinco |
Materiale base della custodia | PBT |
Materiale dei contatti | CuZn |
Numero di poli | 5 |
Pressacavi | PG 9 |
Resistenza contro l'isolamento | 108 Ω |
Sezione di collegamento cavo, max. | 1,5 mm² |
Sezione di collegamento cavo, min. | 0,5 mm² |
Sezione di collegamento, max. | 1,5 mm² |
Sezione di collegamento, min. | 0,14 mm² |
Superficie dei contatti | dorata |
Tensione nominale | 300 V |
Tipo di collegamento | Collegamento a vite |
Campo di temperatura custodia | -40 … +85 ° C |
Cicli di inserimento | ≥ 50 |
Codifica | nessuno |
Collegamento 1 | 7/8" |
Collegamento 2 | Vite |
Collegamento schermato | Nessuno |
Corrente nominale | 9 A |
Corrente nominale | 9 A (4 e 5 poli), 12 A (3 poli) |
Diametro del cavo, max. | 8 mm |
Diametro del cavo, min. | 6 mm |
Diametro esterno conduttore | - |
Filettatura del collegamento | 7/8" |
Grado di lordura | 3 |
Grado di protezione | IP67 |
Materiale base della custodia | PBT |
Materiale dei contatti | CuZn |
Numero di poli | 5 |
Pressacavi | PG 9 |
Resistenza contro l'isolamento | 108 Ω |
Sezione di collegamento cavo, max. | 1,5 mm² |
Sezione di collegamento cavo, min. | 0,5 mm² |
Superficie dei contatti | dorata |
Tensione di dimensionamento (UL) | 600 V |
Tensione di impulso nominale | 4.000 V |
Tensione nominale | 300 V |
Tensione nominale | 300 V |
Tipo di collegamento | Collegamento a vite |
Cataloghi | |
Brochure |
ETIM 6.0 | EC002635 |
ETIM 7.0 | EC002635 |
ETIM 8.0 | EC002635 |
ETIM 9.0 | EC002635 |
ETIM 10.0 | EC002635 |
ECLASS 9.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-01-03 |
ECLASS 10.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 11.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 12.0 | 27-44-01-16 |
ECLASS 13.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 14.0 | 27-44-01-16 |
ECLASS 15.0 | 27-44-01-16 |
Omologazioni | ![]() ![]() ![]() |
ROHS | Conforme |
UL File Number Search | |
N° certificato (cURus) | E307231 |
-
N. articolo:2426300000Confezione:1 Pezzo
Automation Products - u-remote IP67, Interfacce attive per sensori e attuatori
-
N. articolo:2512830000Confezione:1 Pezzo
Automation Products - u-remote IP67, Interfacce attive per sensori e attuatori, PROFINET V2.3, EtherNet/IP, EtherCAT, Multiprotocol
-
N. articolo:2426320000Confezione:1 Pezzo
Automation Products - u-remote IP67, Interfacce attive per sensori e attuatori
-
N. articolo:2426310000Confezione:1 Pezzo
Automation Products - u-remote IP67, Interfacce attive per sensori e attuatori, PROFINET V2.3, EtherNet/IP, EtherCAT, Multiprotocol
Sistemi I/OI/O System IP67 - u-remoteMultiprotocol