Właściwości
Wykonanie | Bloki odczepów probierczych, złącze śrubowe, 6 mm², 400 V, 41 A, ślizgowo, Separacja poprzeczna: bez, zintegrowane gniazdo kontrolne: Tak, TS 35, Jasnożółty |
Nr zam. | 0105620000 |
Typ | SAKT 1/35/LT STB |
GTIN (EAN) | 4008190079338 |
Ilość | 50 szt. |
Status dostawy | W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny. |
Dostępne do | 31.12.2022 |
Produkt alternatywny | [2710090000](~/p/2710090000) |
Głębokość | 52,5 mm |
Głębokość (cale) | 2,067 inch |
Wysokość | 65 mm |
Wysokość (cale) | 2,559 inch |
Szerokość | 8 mm |
Szerokość (cale) | 0,315 inch |
Masa netto | 30,06 g |
Temperatura magazynowania | -25 °C...55 °C |
długotrwała temperatura użytkowa, min. | -60 °C |
długotrwała temperatura użytkowa, maks. | 130 °C |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 999cd67e-471e-4085-8dba-1342fcea86de |
tworzywo | KrG |
Barwny | Jasnożółty |
Klasa palności wg UL 94 |
V-0
5VA |
Wykonanie |
Złącze śrubowe
Złączka specjalna odłącznik podłużny z gniazdami wolne z jednej strony |
niezbędna płyta zamykająca | Tak |
Liczba potencjałów | 1 |
liczba poziomów | 1 |
liczba zacisków na poziom | 2 |
Liczba potencjałów w rzędzie | 1 |
poziomy wewnętrznie zmostkowane | Nie |
Przyłącze PE | Nie |
Szyna | TS 35 |
Funkcja N | Nie |
Funkcja PE | Nie |
Funkcja PEN | Nie |
liczba identycznych złączy | 1 |
otwarte strony | z prawej strony |
rodzaj montażu | wciskany |
wersja przetestowana pod kątem eksplozji | Nie |
Wskazówka montażowa | montaż bezpośredni |
przekrój przyłącza przewodu, cienkodrutowe z końcówką kablową DIN 46228/1, dalsze przyłącze, maks. | 6 mm² |
Długość odizolowania | 12 mm |
kierunek podłączenia | z boku |
liczba przyłączeń | 2 |
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, maks. | 10 mm² |
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, min. | 1,5 mm² |
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. | AWG 26 |
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, maks. | 6 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, min. | 0,5 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min. | 0,5 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. | 6 mm² |
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, maks. | 10 mm² |
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, min. | 0,5 mm² |
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. | AWG 8 |
Rodzaj przyłącza | złącze śrubowe |
sprawdzian trzpieniowy wg 60 947-1 | A5 |
stopień momentu obrotowego z wkrętakiem elektrycznym Typ DMS | 3 |
Wielkość ostrza | 4,0 x 0,8 mm |
Zakres zaciskania, maks. | 10 mm² |
Zakres zaciskania, min. | 0,13 mm² |
śruba dociskowa | M 3,5 |
Maks. przekrój przewodu (CSA) | 8 AWG |
Min. przekrój przewodu (CSA) | 26 AWG |
Napięcie rozm. C (CSA) | 300 V |
Nr certyfikatu (CSA) | 12400-198 |
Prąd Gr C (CSA) | 25 A |
Separacja poprzeczna | bez |
Separacja wzdłużna | ślizgowo |
zintegrowane gniazdo kontrolne | Tak |
Normy | IEC 60947-7-1 |
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. | AWG 26 |
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. | AWG 8 |
Szyna | TS 35 |
Wskazówka montażowa | montaż bezpośredni |
Przekrój pomiarowy | 6 mm² |
Napięcie znamionowe | 400 V |
Znamionowe napięcie stałe | 400 V |
Prąd znamionowy | 41 A |
Prąd przy maksymalnym oprzewodowaniu | 57 A |
Normy | IEC 60947-7-1 |
Rezystancja objętościowa wg IEC 60947-7-x | 0,78 mΩ |
Znamionowe napięcie udarowe | 6 kV |
Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-x | 1,31 W |
Stopień zanieczyszczenia | 3 |
Napięcie rozm. C (UR) | 300 V |
Nr certyfikatu (UR) | E60693 |
Prąd Gr C (UR) | 25 A |
Wielkość przewodu Factory wiring max (UR) | 8 AWG |
Wielkość przewodu Factory wiring min (UR) | 26 AWG |
Wielkość przewodu Field wiring max (UR) | 8 AWG |
Wielkość przewodu Field wiring min (UR) | 22 AWG |
Nagłówek obrazu-02 | Zdjęcie produktu |
Podpis obrazu-02 | Podobny do przedstawionego na ilustracji |
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności | [Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_36624) |
Dane projektowe | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_66883) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.0105620000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=0105620000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=0105620000&norm=0) |
Dokumentacja użytkownika | [StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000902 |
ETIM 7.0 | EC000902 |
ETIM 8.0 | EC000902 |
ETIM 9.0 | EC000902 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-26 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-26 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-26 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-26 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-26 |
ECLASS 13.0 | 27-25-01-09 |
Dopuszczenia | ![CE](/picture/CE.gif) ![CSA](/picture/CSA.gif) ![UR](/picture/UR.gif) |
ROHS | Zgodny |
UL File Number Search | [Witryna UL](LINK/UL_search.html) |
Nr certyfikatu (UR) | E60693 |