Właściwości
Nr zam. | 6720001397 |
Typ | SP-RS PLC PLC5 1771-WB/WD |
GTIN (EAN) | 4050118767179 |
Ilość | 1 szt. |
Głębokość | 144 mm |
Głębokość (cale) | 5,669 inch |
Wysokość | 254 mm |
Wysokość (cale) | 10 inch |
Szerokość | 30 mm |
Szerokość (cale) | 1,181 inch |
Masa netto | 259,5 g |
Temperatura magazynowania | 0...50 °C |
Temperatura eksploatacyjna | 0...50 °C |
napięcie robocze | 150 V |
prąd maksymalny na kanał | 5 A |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002780 |
ETIM 7.0 | EC002780 |
ETIM 8.0 | EC002780 |
ETIM 9.0 | EC002780 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-52 |
ECLASS 9.1 | 27-24-22-92 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-52 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-52 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-52 |
ECLASS 13.0 | 27-14-11-52 |
ROHS | Zgodny |