Właściwości
Wykonanie | Ochronnik przeciwprzepięciowy, Niskie napięcie, z zestykiem zdalnym, TN-C |
Nr zam. | 1352800000 |
Typ | VPU II 3 R LCF 280V/40KA |
GTIN (EAN) | 4050118157581 |
Ilość | 1 szt. |
Status dostawy | W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny. |
Dostępne do | 31.03.2024 |
Produkt alternatywny | [2636980000](~/p/2636980000) |
Głębokość | 69 mm |
Głębokość (cale) | 2,717 inch |
Wysokość | 106 mm |
Wysokość (cale) | 4,173 inch |
Szerokość | 53,4 mm |
Szerokość (cale) | 2,102 inch |
Wymiar mocowania wysokość | 75 mm |
Masa netto | 426 g |
Temperatura magazynowania | -40 °C...80 °C |
Temperatura eksploatacyjna | -40 °C...70 °C |
Wilgotność | 5 - 95% wilgotności względnej |
REACH SVHC | / |
długość zdejmowanej izolacji | 8 mm |
przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, maks. | 1,5 mm² |
przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, min. | 0,14 mm² |
rodzaj przyłącza | PUSH IN |
Barwny |
czarny
pomarańczowy |
Forma konstrukcyjna |
Obudowa instalacyjna; 3 TE
Insta IP20 |
Klasa palności wg UL 94 | V-0 |
Optyczny wskaźnik pracy | zielona = OK, czerwona = uszkodzony odgromnik - wymienić. |
Stopień ochrony | IP20 |
Szyna | TS 35 |
Wykonanie | z zestykiem zdalnym |
Kategoria przepięciowa | III |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Bezpiecznik |
125 A gL (gdy bezpiecznik zapasowy > 125 A)
Brak konieczności stosowania bezpiecznika ≤ 125 A gG |
Czas reakcji | ≤ 100 ns |
czasowe przepięcie - TOV | 438 V |
Impuls kombinowany UOC | 10 kV |
Klasa prądu zwarciowego ISCCR | 25 kA |
klasa wymagań wg EN 61643-11 |
T2
T3 |
Klasa wymagań zgodnie z IEC 61643-11 |
Typ II
Typ III |
Koordynacja energii (≤10 m) |
Typ II
Typ III |
Liczba biegunów | 3 |
maksymalne napięcie stałe, Uc (AC) | 280 V |
Napięcie sieciowe | 230 V / 400 V |
napięcie znamionowe (AC) | 230 V |
Normy | IEC61643-11, EN61643-11 |
Poziom ochrony Up dla IN (L/N-PE) | ≤ 1,8 kV |
Prąd upływu przy Un | 1 µA |
Prąd wyładowczy Imaks. (8/20µs) przewód-PE | 40 kA |
Prąd wyładowczy In (8/20µs) przewód-PE | 20 kA |
Rodzaj napięcia | AC |
Sieć niskiego napięcia | TN-C |
Styk sygnalizacyjny | 250 V 1A 1CO |
Zdolność wygaszania prądu następczego Ifi | Niedostępne z powodów technicznych |
Długość odizolowania | 15 mm |
Metoda wykonywania złącz | złącze śrubowe |
Rodzaj przyłącza | złącze śrubowe |
Długość usunięcia izolacji przyłącza pomiarowego | 15 mm |
Moment obrotowy dociągający, min. | 2 Nm |
Moment obrotowy dociągający, maks. | 3 Nm |
Zakres zacisków przyłącza pomiarowego | 16 mm² |
Zakres zaciskania, min. | 1,5 mm² |
Zakres zaciskania, maks. | 35 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, min. | 1,5 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, max. | 16 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min. | 1,5 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. | 25 mm² |
przekrój przyłącza przewodu, cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1), min. | 1,5 mm² |
przekrój przyłącza przewodu, cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1), maks. | 50 mm² |
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, min. | 1,5 mm² |
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, maks. | 50 mm² |
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności | [EU_Konformitätserklärung / EU_Declaration_of_Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_86296) |
Dane projektowe | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_61392) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1352800000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1352800000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=1352800000&norm=0) |
Dokumentacja użytkownika | [Beipackzettel / Instruction sheet](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35333) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000941 |
ETIM 7.0 | EC000941 |
ETIM 8.0 | EC000941 |
ETIM 9.0 | EC000941 |
ECLASS 9.0 | 27-13-08-05 |
ECLASS 9.1 | 27-13-08-05 |
ECLASS 10.0 | 27-13-08-05 |
ECLASS 11.0 | 27-13-08-05 |
ECLASS 12.0 | 27-17-90-90 |
ECLASS 13.0 | 27-17-90-90 |
Długa specyfikacja | Wielobiegunowy ogranicznik przeciwprzepięciowy zgodnie z wymaganiami dla klasy II/III określonymi w IEC 61643-11, EN61643-11:2013. Ochronnik, wykonany z materiału V0, służy jako ochrona przeciwprzepięciowa oraz do zastosowań określonych w IEC 61643-12. Dzięki zastosowaniu warystora dużej mocy w połączeniu z iskiernikami spełnia wymagania kontrolne dla układów ochrony przeciwprzepięciowej klasy II określone w odpowiednich normach. Ochronnik niegenerujący prądów upływowych jest instalowany w pobliżu źródła zasilania elementu wyposażenia wymagającego ochrony, w dostępnej w handlu szafce instalacyjnej / rozdzielnicy. Ochronnik VPU II 3 R 280 V/40 kA jest instalowany w sieci zasilającej TN-C. Z elementem separacji termicznej na warystorze. Kiedy nie ma już żadnej ochrony, kolor w okienku wskaźnika zmienia się z zielonego na czerwony. Status funkcyjny elementu jest również wyświetlany przez bezpotencjałowy zestyk sygnalizacyjny (przełączny). Napięcie znamionowe: 230 V AC maksymalny prąd wyładowczy (8/20 µs): 20/40 kA poziom ochrony < 1,8 kV impuls kombinowany Uoc: 10 kV; wytrzymałość zwarciowa 25 kA przy maks. bezpieczniku rezerwowym 125 A gl wyjście telekomunikacyjne: zestyk 250 V / 0,5 A 48 V DC/0,1 A Typ: Weidmüller VPU II 3 R LCF 280 V/40 kA nr zam. 1352280000 lub odpowiednik |
Krótka specyfikacja | Ochronnik klasy II In/Imax: 20/40 kA do stosowania w sieciach zasilających 230/400 V TN-C. Poziom ochrony < 1,8 kV. Z sygnalizacją, typ: Weidmüller VPU II 3 R LCF 280 V/40 kA nr zam. 1352800000 lub odpowiednik |
Dopuszczenia | ![CE](/picture/CE.gif) ![OEVE](/picture/OEVE.gif) |
ROHS | Zgodny |