Właściwości
Wersja | TM, Gilza x 5 mm, polietylen LD, Barwny: transparentny, Zewnętrzna średnica przewodu: 1.3 - 2.6 mm |
Nr zam. | 1891800000 |
Typ | VT-TM 0/18 TWIN HF |
GTIN (EAN) | 4032248504541 |
Ilość | 1 000 szt. |
Głębokość | 10 mm |
Głębokość (cale) | 0,394 inch |
Wysokość | 18 mm |
Wysokość (cale) | 0,709 inch |
Szerokość | 5 mm |
Szerokość (cale) | 0,197 inch |
Masa netto | 0,264 g |
Zakres temperatury stosowania | -40...80 °C |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Barwny | transparentny |
Halogenki | Nie |
Klasa palności wg UL 94 | HB |
Rodzaj nadruku | neutralna |
Szerokość | 5 mm |
tworzywo | polietylen LD |
zakres temperatur roboczych, maks. | 80 °C |
zakres temperatur roboczych, min. | -40 °C |
Zakres temperatury stosowania | -40...80 °C |
Zalecane branże |
Transport
Maszyny |
Halogenki | Nie |
Przekrój przyłącza przewodu | 0.22 - 1.5 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, maks. | 1,5 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, min. | 0,22 mm² |
Zewnętrzna średnica przewodu | 1.3 - 2.6 mm |
Zewnętrzna średnica przewodu, maks. | 2,6 mm |
Zewnętrzna średnica przewodu, min. | 1,3 mm |
Dane projektowe | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_205304) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1891800000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1891800000) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001530 |
ETIM 7.0 | EC001530 |
ETIM 8.0 | EC001530 |
ETIM 9.0 | EC001530 |
ETIM 10.0 | EC001530 |
ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |
ROHS | Zgodny |