주문 번호 | 2899900000 |
유형 | WIL-SXXXX-FXSF-5700-X280-M8XX-S |
GTIN(EAN) | 4064675906957 |
수량 | 1 items |
깊이 | 30 mm |
깊이 (인치) | 1.181 inch |
높이 | 17.5 mm |
높이 (인치) | 0.689 inch |
너비 | 280 mm |
폭 (인치) | 11.024 inch |
순중량 | 228 g |
작동 온도 | -20 - 70°C |
RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 존재 |
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 37ebc061-1fa2-4387-80af-82299a5c3412 |
하우징 기본 재질 | 경질 알루마이트 |
버전 | 핀, 직선형 |
극 수 | 4 |
코딩 | A-코딩 |
결선 나사산 | M8 |
조임 토크 | 0.6 Nm |
결선 |
핀 1: 흰색 LED 24V DC 조절
핀 2: NC 핀 3: GND(-) 핀 4: NC |
정격 전압 | 24 V DC |
정격 전류 | 283.3 mA |
전원 | 6.8 W |
밝기 조절 가능 | 예, 무단조광 |
LED 모듈 형태 | 라운드형 |
결선 유형 | 핀 커넥터 |
철도차량의 전자장비 | No |
광색상 (CCT) |
5700K
White |
광전류 | 844 lm |
방출각 | 100 ° |
조도 | 287 lux |
작동 수명 | 60.000 h |
장착 유형 | 스크류 장착 |
천공 간격 | 336 mm |
보호 등급 | IP40 |
LED 커버 재질 | PMMA |
하우징 기본 재질 | 경질 알루마이트 |
엔지니어링 데이터 | |
CADENAS eCATALOG | |
사용자 문서 | |
카탈로그 |
ETIM 6.0 | EC000996 |
ETIM 7.0 | EC000996 |
ETIM 8.0 | EC000996 |
ETIM 9.0 | EC000996 |
ETIM 10.0 | EC000996 |
ECLASS 9.1 | 27-11-06-35 |
ECLASS 10.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 11.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 12.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 13.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 14.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 15.0 | 27-11-06-35 |
-
항목 번호:1880470200패키징 단위:1 PC
센서/액추에이터 라인, 연결선, M8 / M8, 폴 수 : 4, 2 m, 핀, 직선형 - 소켓, 직선형, 차폐: 아니요, LED: 아니요, 외피 재질: PUR, 할로겐: 아니요
-
항목 번호:1880470300패키징 단위:1 PC
센서/액추에이터 라인, 연결선, M8 / M8, 폴 수 : 4, 3 m, 핀, 직선형 - 소켓, 직선형, 차폐: 아니요, LED: 아니요, 외피 재질: PUR, 할로겐: 아니요
-
항목 번호:1880470100패키징 단위:1 PC
센서/액추에이터 라인, 연결선, M8 / M8, 폴 수 : 4, 1 m, 핀, 직선형 - 소켓, 직선형, 차폐: 아니요, LED: 아니요, 외피 재질: PUR, 할로겐: 아니요
-
항목 번호:9457850150패키징 단위:1 PC
센서/액추에이터 라인, 커넥터 없는 한쪽 끝, M8, 폴 수 : 4, 1.5 m, 암형 소켓, 직선, 차폐: 아니요, LED: 아니요, 외피 재질: PUR, 할로겐: 아니요
-
항목 번호:9457850300패키징 단위:1 PC
센서/액추에이터 라인, 커넥터 없는 한쪽 끝, M8, 폴 수 : 4, 3 m, 암형 소켓, 직선, 차폐: 아니요, LED: 아니요, 외피 재질: PUR, 할로겐: 아니요
-
항목 번호:9457850500패키징 단위:1 PC
센서/액추에이터 라인, 커넥터 없는 한쪽 끝, M8, 폴 수 : 4, 5 m, 암형 소켓, 직선, 차폐: 아니요, LED: 아니요, 외피 재질: PUR, 할로겐: 아니요
-
항목 번호:9457851000패키징 단위:1 PC
센서/액추에이터 라인, 커넥터 없는 한쪽 끝, M8, 폴 수 : 4, 10 m, 암형 소켓, 직선, 차폐: 아니요, LED: 아니요, 외피 재질: PUR, 할로겐: 아니요
코드 세트, 패치코드 및 케이블RJ45 및 원형 커넥터 패치 케이블 및 코드 세트센서-액추에이터-케이블M8라인 결선M8 소켓 - M8 수형직선 on 직선4-극PUR 무할로겐 검은색(U)
코드 세트, 패치코드 및 케이블RJ45 및 원형 커넥터 패치 케이블 및 코드 세트센서-액추에이터-케이블M8커넥터 없는 한쪽 끝소켓직선4-극PUR 무할로겐 검은색(U)