Właściwości
Wersja | Seria W, Łącznik poprzeczny, 32 A |
Nr zam. | 1793950000 |
Typ | ZQV 4N/2 RT |
GTIN (EAN) | 4032248233748 |
Ilość | 60 szt. |
Status dostawy | W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny. |
Dostępne do | 31.12.2021 |
Produkt alternatywny | [2460450000](~/p/2460450000) |
Głębokość | 25,7 mm |
Głębokość (cale) | 1,012 inch |
Wysokość | 11 mm |
Wysokość (cale) | 0,433 inch |
Szerokość | 2,8 mm |
Szerokość (cale) | 0,11 inch |
Masa netto | 1,27 g |
Temperatura magazynowania | -25 °C...55 °C |
długotrwała temperatura użytkowa, min. | -60 |
długotrwała temperatura użytkowa, maks. | 130 |
REACH SVHC | / |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |
tworzywo | Wemid |
Barwny | czerwony |
Klasa palności wg UL 94 | V-0 |
Wykonanie | do zacisków |
Rodzaj zamocowania | wtykany |
wersja przetestowana pod kątem eksplozji | Tak |
Wskazówka montażowa | montaż bezpośredni |
Liczba mostkowanych zacisków | 2 |
Prąd pomiarowy 2 pin | 32 A |
Prąd pomiarowy wielobiegunowo | 32 A |
Typ | Łącznik poprzeczny |
Raster w mm (P) | 6,1 mm |
Liczba biegunów | 2 |
Wskazówka montażowa | montaż bezpośredni |
Prąd znamionowy | 32 A |
Informacje produktowe | Ze względu na stabilność i parametry temperaturowe, możliwe jest wyłamanie tylko 60% elementów stykowych Zastosowanie złączy krzyżowych obniża zakres napięcia do 400VObniżenie napięcia do 25V w przypadku zastosowania przekroju z obciętymi krawędziami |
Dane projektowe | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_63781) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1793950000) |
Dokumentacja użytkownika |
[StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149)
[User Manual ZQV 2.5](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_229217) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000489 |
ETIM 7.0 | EC000489 |
ETIM 8.0 | EC000489 |
ETIM 9.0 | EC000489 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-40 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 13.0 | 27-25-03-03 |
ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
ROHS | Zgodny |