Байонетные разъемы V1, пластмасса
-
№ продукта:1012490000Упаковочная единица:10 Штука
Разъем RJ45, инструмент не требуется, Variant 1, пластмасса, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
-
№ продукта:1012570000Упаковочная единица:10 Штука
Разъем RJ45, инструмент не требуется, Variant 1, металл, защита от изгиба, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
-
№ продукта:1012470000Упаковочная единица:10 Штука
Обжимной разъем RJ45, Variant 1, пластмасса, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
-
№ продукта:1012560000Упаковочная единица:10 Штука
Обжимной разъем RJ45, Variant 1, пластмасса, защита от изгиба, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
-
№ продукта:1012380000Упаковочная единица:10 Штука
Разъем RJ45, IP67, Вариант 1, металл, IDC, EIA/TIA 586 A, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
-
№ продукта:1012370000Упаковочная единица:10 Штука
Разъем RJ45, IP67, Вариант 1, пластик, соединение RJ45/RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
-
-
№ продукта:1012460000Упаковочная единица:10 Штука
Пустой корпус, Корпус для вилки с защитой от изгиба, IP67
-
№ продукта:1016960000Упаковочная единица:10 Штука
Пустой корпус, Фланцевый корпус, IP67
-
№ продукта:1061820000Упаковочная единица:10 Штука
Соединение, IP67, Variant 1 согласно IEC 61076-3-106