Gehäuselänge 555 mm
Die WIL-LED Leuchten Familie: Nur 8mm (9,4mm mit Magnet) hohe LED Lampe für 24V DC mit sehr hoher Lichtausbeute und hoher Lebensdauer (Größer 60 000h). Sehr robuste Bauweise, durch Vollverguss und Metallgehäuse - wasserdicht (IP67). Durch seine 4000K Lichtfarbe, neutralweiß, geeignet für die verschiedensten Anwendungen. Optional mit M12 Anschluss sehr leicht anschließbar. Durch die geringe Stromaufnahme reicht ein kleines Netzteil mit 24V zum Betrieb.
-
Art.-Nr.:2732860000VPE:1 Stück
LED-Modul, 4000K, Neutral white, Breite: 555 mm, Eingangsspannung: 24 V DC ± 10%, IP67, Vorkonfektioniertes Kabel, Anschlussgewinde: M12
-
Art.-Nr.:2732940000VPE:1 Stück
LED-Modul, 4000K, Neutral white, Breite: 555 mm, Eingangsspannung: 24 V DC ± 10%, IP67, Vorkonfektioniertes Kabel, Anschlussgewinde: ohne
Ihrem Warenkorb hinzugefügt