Освещение шкафа управления
Защитное стекло и алюминиевый корпус обеспечивают прочно конструкцию и гарантируют оптимальную защиту (IP67).
Ассортимент включает в себя различные цвета подсветки (классы Кельвина) и цветные варианты, подходит для широкого спектра применений.
По желанию доступно с соединением M12 для облегчения монтажа. Благодаря низкой потребляемой мощности для работы достаточно блока питания 0,5 А пост. тока с напряжением 24 В.
-
№ продукта:2821350000Упаковочная единица:1 Штука
Светодиодный модуль, 2700K, Warm white, Ширина: 765 mm, Напряжение: 24 V DC ± 10%, IP67, Предварительно собранный кабель, Соединительная резьба: без
-
№ продукта:2821340000Упаковочная единица:1 Штука
Светодиодный модуль, 2700K, Warm white, Ширина: 765 mm, Напряжение: 24 V DC ± 10%, IP67, Предварительно собранный кабель, Соединительная резьба: M12
-
№ продукта:2633830000Упаковочная единица:1 Штука
Светодиодный модуль, 2700K, Warm white, Ширина: 240 mm, Напряжение: 24 V DC ± 10%, IP67, Предварительно собранный кабель, Соединительная резьба: M12
-
№ продукта:2680950000Упаковочная единица:1 Штука
Светодиодный модуль, 2700K, Warm white, Ширина: 240 mm, Напряжение: 24 V DC ± 10%, IP67, Предварительно собранный кабель, Соединительная резьба: без
-
№ продукта:2821320000Упаковочная единица:1 Штука
Светодиодный модуль, 2700K, Warm white, Ширина: 555 mm, Напряжение: 24 V DC ± 10%, IP67, Предварительно собранный кабель, Соединительная резьба: без
-
№ продукта:2821310000Упаковочная единица:1 Штука
Светодиодный модуль, 2700K, Warm white, Ширина: 555 mm, Напряжение: 24 V DC ± 10%, IP67, Предварительно собранный кабель, Соединительная резьба: M12
-
№ продукта:2821300000Упаковочная единица:1 Штука
Светодиодный модуль, 2700K, Warm white, Ширина: 450 mm, Напряжение: 24 V DC ± 10%, IP67, Предварительно собранный кабель, Соединительная резьба: без
-
№ продукта:2633840000Упаковочная единица:1 Штука
Светодиодный модуль, 2700K, Warm white, Ширина: 450 mm, Напряжение: 24 V DC ± 10%, IP67, Предварительно собранный кабель, Соединительная резьба: M12
-
№ продукта:2550650000Упаковочная единица:1 Штука
Светодиодный модуль, 2700K, Warm white, Ширина: 655 mm, Напряжение: 24 V DC ± 10%, IP67, Предварительно собранный кабель, Соединительная резьба: M12
-
№ продукта:2821330000Упаковочная единица:1 Штука
Светодиодный модуль, 2700K, Warm white, Ширина: 655 mm, Напряжение: 24 V DC ± 10%, IP67, Предварительно собранный кабель, Соединительная резьба: без
-
№ продукта:2796070000Упаковочная единица:1 Штука
Светодиодный модуль, 2700K, Warm white, Ширина: 860 mm, Напряжение: 24 V DC ± 10%, IP67, Предварительно собранный кабель, Соединительная резьба: M12
-
№ продукта:2821360000Упаковочная единица:1 Штука
Светодиодный модуль, 2700K, Warm white, Ширина: 860 mm, Напряжение: 24 V DC ± 10%, IP67, Предварительно собранный кабель, Соединительная резьба: без
-
№ продукта:2821260000Упаковочная единица:1 Штука
Светодиодный модуль, 2700K, Warm white, Ширина: 145 mm, Напряжение: 24 V DC ± 10%, IP67, Предварительно собранный кабель, Соединительная резьба: M12
-
№ продукта:2821270000Упаковочная единица:1 Штука
Светодиодный модуль, 2700K, Warm white, Ширина: 145 mm, Напряжение: 24 V DC ± 10%, IP67, Предварительно собранный кабель, Соединительная резьба: без
-
№ продукта:2821280000Упаковочная единица:1 Штука
Светодиодный модуль, 2700K, Warm white, Ширина: 350 mm, Напряжение: 24 V DC ± 10%, IP67, Предварительно собранный кабель, Соединительная резьба: M12
-
№ продукта:2821290000Упаковочная единица:1 Штука
Светодиодный модуль, 2700K, Warm white, Ширина: 350 mm, Напряжение: 24 V DC ± 10%, IP67, Предварительно собранный кабель, Соединительная резьба: без
-
№ продукта:2732860000Упаковочная единица:1 Штука
Светодиодный модуль, 4000K, Neutral white, Ширина: 555 mm, Напряжение: 24 V DC ± 10%, IP67, Предварительно собранный кабель, Соединительная резьба: M12
-
№ продукта:2732940000Упаковочная единица:1 Штука
Светодиодный модуль, 4000K, Neutral white, Ширина: 555 mm, Напряжение: 24 V DC ± 10%, IP67, Предварительно собранный кабель, Соединительная резьба: без
-
№ продукта:2821240000Упаковочная единица:1 Штука
Светодиодный модуль, 4000K, Neutral white, Ширина: 765 mm, Напряжение: 24 V DC ± 10%, IP67, Предварительно собранный кабель, Соединительная резьба: M12
-
№ продукта:2821250000Упаковочная единица:1 Штука
Светодиодный модуль, 4000K, Neutral white, Ширина: 765 mm, Напряжение: 24 V DC ± 10%, IP67, Предварительно собранный кабель, Соединительная резьба: без