Morsetto per circuito stampato Ethernet
I vostri vantaggi speciali
• Alternativa economica ai collegamenti RJ45 e M12
• Trasmissione dati conforme a Ethernet ad esempio per applicazioni PROFINET (Cat. 5, fino a 100 Mbps)
• Collaudato collegamento cavo PUSH IN
• Adatto per processi di saldatura THT (LMF) e THR (LSF-SMT)
• Adatto per la trasmissione dati secondo ISO / IEC 11801-1; DIN EN 50173-1 (VDE 0800-173-1) e ANSI/TIA-568-B.2-10
• Ampia gamma di applicazioni per tutti i dispositivi IoT
• Alternativa economica ai collegamenti RJ45 e M12
• Trasmissione dati conforme a Ethernet ad esempio per applicazioni PROFINET (Cat. 5, fino a 100 Mbps)
• Collaudato collegamento cavo PUSH IN
• Adatto per processi di saldatura THT (LMF) e THR (LSF-SMT)
• Adatto per la trasmissione dati secondo ISO / IEC 11801-1; DIN EN 50173-1 (VDE 0800-173-1) e ANSI/TIA-568-B.2-10
• Ampia gamma di applicazioni per tutti i dispositivi IoT
-
N. articolo:2639520000Confezione:30 Pezzo
Morsetti per circuito stampato, 3.50 mm, Numero di poli: 4, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, nero, PUSH IN con tasto di attivazione, Diametro del cavo (tensione nominale), max.: 1.5 mm², Tube
-
N. articolo:2639530000Confezione:35 Pezzo
Morsetti per circuito stampato, 3.81 mm, Numero di poli: 4, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, nero, PUSH IN con tasto di attivazione, Diametro del cavo (tensione nominale), max.: 1.5 mm², Tube
-
N. articolo:2672960000Confezione:70 Pezzo
Morsetti per circuito stampato, 5.08 mm, Numero di poli: 4, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, colorato, PUSH IN con tasto di attivazione, Diametro del cavo (tensione nominale), max.: 2.5 mm², Box
Added to Your Shopping Cart