90°, zatrzask u dołu, THR, Multiport
Gniazda nadajnika RJ45 (magnetyczne) do gigabitowego Ethernetu (1000 base-T) z wbudowaną kompensacją, która aktywnie przeciwdziała sprzężeniom indukcyjnym i pojemnościowym oraz pozwala zaoszczędzić miejsce na płytce drukowanej.
Asortyment produktów obejmuje następujące konstrukcje:
• 90°, leżąca (pozioma) oraz 180°, stojąca (pionowa)
• górny zatrzask / dolny zatrzask
• Procesy lutowania THT, THR lub SMD
• Szeroki wybór różnorodnych konstrukcji, także z wbudowanymi kontrolkami LED oraz zaciskami ekranu
• Prędkość przesyłania danych maks. 1 Gb/s
• Pakowane na tacy (TY) lub na rolce (taśma na szpuli, RL)
• Kompatybilny ze złączem modułowym RJ45, zgodnie z ANSI / TIA-1096-A oraz IEC 60603
• Wytrzymałość dielektryczna ≥1500 V AC RMS (wartość szczytowa 2250 V AC) zgodnie z IEEE 802.3
• Wytrzymałość dielektryczna ≥1500 V AC (wartość szczytowa) lub ≥1500 V DC zgodnie z IEC 60603
• Zgodność z wymogami IEEE 802.3 (1000Base-T, 1 Gbps, IEEE 802.3ab lub 100Base-Tx, 100 Mbps, IEEE 802.3u)
Właściwości i zalety:
• Rozszerzony zakres temperaturowy od –40 °C do +85 °C dla maksymalnej wydajności
• Wzmocniona warstwa złota (30µ“) dla lepszego zabezpieczenia przed korozją
• Odstęp minimum 0,3 mm zapewnia idealne rezultaty lutowania
-
Nr. produktu:2036510000Jedn. opak.:180 szt.
OMNIMATE Data - gniazdo RJ45 transformatora, Złącze wtykowe do druku, Połączenie lutowane THT/THR, 90°, dół, 6 tabs, Tak, Cykle wpinania: 750, Liczba biegunów: 8, PA 9T, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , Tape
-
Nr. produktu:2544500000Jedn. opak.:80 szt.
OMNIMATE Data - gniazdo RJ45 transformatora, Złącze wtykowe do druku, Połączenie lutowane THT/THR, 90°, dół, 6 tabs, Tak, Cykle wpinania: 750, Liczba biegunów: 10, PA 9T, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , Taca (montaż ręczny)
-
Nr. produktu:2551900000Jedn. opak.:200 szt.
OMNIMATE Data - gniazdo RJ45 transformatora, Złącze wtykowe do druku, Połączenie lutowane THT/THR, 90°, dół, brak, Tak, Cykle wpinania: 750, Liczba biegunów: 8, PA 9T, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , Tape
-
Nr. produktu:2485370000Jedn. opak.:200 szt.
OMNIMATE Data - gniazdo RJ45 transformatora, Złącze wtykowe do druku, Połączenie lutowane THT/THR, 90°, dół, brak, Tak, Cykle wpinania: 750, Liczba biegunów: 8, PA 9T, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , Tape