Profibus PA/Foundation Fieldbus
Los limitadores FBCon están diseñados para proteger los dispositivos de campo conectados de sobretensiones y cortocircuitos. El sistema utiliza diodos supresores como elementos de protección de limitación de tensión. Gracias a la limitación de corriente integrada, el segmento también está protegido contra los cortocircuitos en una línea de derivación.
Los prensaestopas EMC, la clase de protección IP66 y un amplio rango de temperaturas de funcionamiento protegen con seguridad tus conexiones en entornos difíciles.
Funcionalidad
- Prensaestopas EMC para topologías de tronco y ramas
- Conector M12 para ramas
- Epárrago de tierra externo
- Elemento de igualación de presión
- Protección IP66
- Versiones de aluminio y acero inoxidable
- Compatible con Profibus PA/Foundation Fieldbus
-
N.º de artículo:8564090000Unidad de embalaje:1 Pieza
Distribuidor estándar con terminación de bus (activo), Distribuidor 1 vía, IP65, IP66
-
N.º de artículo:8564060000Unidad de embalaje:1 Pieza
Distribuidor estándar con terminación de bus (activo), Distribuidor 1 vía, IP65, IP66, Línea de rama M12, Redondo
-
N.º de artículo:2623870000Unidad de embalaje:1 Pieza
Distribuidor estándar con limitadores de corriente, Distribuidor de 1 canal LIMITER, IP66, IP67, Redondo
-
N.º de artículo:2617180000Unidad de embalaje:1 Pieza
Distribuidor estándar con limitadores de corriente, Distribuidor de 1 canal LIMITER, IP66, IP67, Línea de rama M12, Redondo
-
N.º de artículo:8564100000Unidad de embalaje:1 Pieza
Distribuidor estándar con terminación de bus (activo), Distribuidor 2 vías, IP65, IP66, Redondo
-
N.º de artículo:8564070000Unidad de embalaje:1 Pieza
Distribuidor estándar con terminación de bus (activo), Distribuidor 2 vías, IP65, IP66, Línea de rama M12, Redondo
-
N.º de artículo:2624390000Unidad de embalaje:1 Pieza
Distribuidor estándar con limitadores de corriente, Distribuidor de 2 vías LIMITER, IP66, IP67, Redondo
-
N.º de artículo:2617210000Unidad de embalaje:1 Pieza
Distribuidor estándar con limitadores de corriente, Distribuidor de 2 vías LIMITER, IP66, IP67, Línea de rama M12, Redondo
-
N.º de artículo:2703860000Unidad de embalaje:1 Pieza
Distribuidor estándar con limitadores de corriente, Distribuidor de 3 canales LIMITER, IP66, IP67, Línea troncal M20, Redondo
-
N.º de artículo:8564110000Unidad de embalaje:1 Pieza
Distribuidor estándar con terminación de bus (activo), Distribuidor 4 vías, IP65, IP66, Redondo
-
N.º de artículo:8564080000Unidad de embalaje:1 Pieza
Distribuidor estándar con terminación de bus (activo), Distribuidor 4 vías, IP65, IP66, Línea de rama M12, Redondo
-
N.º de artículo:2624380000Unidad de embalaje:1 Pieza
Distribuidor estándar con limitadores de corriente, Distribuidor de 4 vías LIMITER, IP66, IP67, Redondo
-
N.º de artículo:2703840000Unidad de embalaje:1 Pieza
Distribuidor estándar con limitadores de corriente, Distribuidor de 4 vías LIMITER, IP66, IP67, Línea troncal M20, Línea de rama M16, Redondo
-
N.º de artículo:2617200000Unidad de embalaje:1 Pieza
Distribuidor estándar con limitadores de corriente, Distribuidor de 4 vías LIMITER, IP66, IP67, Línea de rama M12, Redondo
-
N.º de artículo:2703870000Unidad de embalaje:1 Pieza
Distribuidor estándar con limitadores de corriente, Distribuidor de 6 canales LIMITER, IP66, IP67, Línea troncal M20, Redondo
-
N.º de artículo:8564300000Unidad de embalaje:1 Pieza
Distribuidor estándar con terminación de bus (activo), Distribuidor 8 vías, IP65, IP66, Redondo
-
N.º de artículo:2624370000Unidad de embalaje:1 Pieza
Distribuidor estándar con limitadores de corriente, Distribuidor de 8 canales LIMITER, IP66, IP67, Línea de rama M12, con prensaestopas, Redondo
-
N.º de artículo:2617190000Unidad de embalaje:1 Pieza
Distribuidor estándar con limitadores de corriente, Distribuidor de 8 canales LIMITER, IP66, IP67, Línea de rama M12, Redondo
-
N.º de artículo:8564310000Unidad de embalaje:1 Pieza
Distribuidor estándar con terminación de bus (activo), Distribuidor 8 vías, IP65, IP66, Línea de rama M12, Redondo
-
№ продукта:2703850000Unidad de embalaje:1 Pieza
Distribuidor estándar con limitadores de corriente, Distribuidor de 8 canales LIMITER, IP66, IP67, Línea troncal M20, Línea de rama M16, Redondo