Высокие частоты переключения
Благодаря своей конструкции твердотельные реле обеспечивают значительно большую скорость коммутации, чем их электромеханические аналоги. Тем не менее, есть области применения, в которых переключение сигналов должно выполняться даже еще быстрее или при более высокой частоте. Для чрезвычайно быстрого переключения или передачи сигналов с высокими частотами от 1 до 550 кГц мы разработали особые твердотельные реле, которые специально предназначены для этих специфических областей применения. Наши твердотельные реле для высоких частот переключения гарантируют надежное и быстрое разъединение сигналов. Их можно использовать либо для внедрения чрезвычайно быстрых процессов коммутации, либо для передачи сигналов с частотой переключения до 550 кГц.
Модель TERMOPTO – самая маленькая, до 3 кГц.
Модель MICROOPTO – тонкая, до 500 кГц.
-
№ продукта:8950760000Упаковочная единица:10 Штука
TERMOPTO, Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 5 В (DC) ± 20 % , Номинальное напряжение переключения: 5...48 В DC, Ток: 0,1 A, PUSH IN
-
№ продукта:8950770000Упаковочная единица:10 Штука
TERMOPTO, Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 12 В (DC) ± 20 % , Номинальное напряжение переключения: 5...48 В DC, Ток: 0,1 A, PUSH IN
-
№ продукта:8950780000Упаковочная единица:10 Штука
TERMOPTO, Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 24 В (DC) ±20 % , Номинальное напряжение переключения: 5...48 В DC, Ток: 0,1 A, PUSH IN
-
№ продукта:8950700000Упаковочная единица:10 Штука
TERMOPTO, Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 5 В (DC) ± 20 % , Номинальное напряжение переключения: 5...48 В DC, Ток: 0,1 A, Винтовое соединение
-
№ продукта:8950710000Упаковочная единица:10 Штука
TERMOPTO, Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 12 В (DC) ± 20 % , Номинальное напряжение переключения: 5...48 В DC, Ток: 0,1 A, Винтовое соединение
-
№ продукта:8950720000Упаковочная единица:10 Штука
TERMOPTO, Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 24 В (DC) ±20 % , Номинальное напряжение переключения: 5...48 В DC, Ток: 0,1 A, Винтовое соединение
-
Cikkszám:8937920000販売単位:1 Штука
MICROOPTO, Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 5 В TTL , Номинальное напряжение переключения: 24 В пост. тока ±20 %, Ток: 100 мА, Винтовое соединение
-
№ продукта:8937930000Упаковочная единица:1 Штука
MICROOPTO, Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 12 В (DC)... 28 В (DC) , Номинальное напряжение переключения: 5 В TTL, Ток: 50 мА, Винтовое соединение
-
№ продукта:8973450000Упаковочная единица:1 Штука
MICROOPTO, Проходная клемма, Винтовое соединение
-
№ продукта:8973460000Упаковочная единица:1 Штука
MICROOPTO, Модуль питания, Винтовое соединение
-
№ продукта:8937990000Упаковочная единица:1 Штука
MICROOPTO, Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 12 В (DC)... 28 В (DC) , Номинальное напряжение переключения: 19.6…28.8 V DC, Ток: 50 мА, Винтовое соединение