Винтовая версия - IP66
Вставляйте кабели и провода без разъемов в шкафы управления, корпуса и машины в самых маленьких пространствах, легко и с экономией места.
Пластины кабельных вводов Cabtite позволяют сделать это даже в самых сложных условиях, будь то защитные рукава, пневматические/гидравлические рукава или волоконно-оптические кабели – установка кабелей выполняется быстро, легко и с экономией места. Установка выполняется через лишь один прямоугольный вырез в стенке, что обеспечивает на 40% большую скорость выполнения работы (в сравнении со стандартными кабельными вводами).
Пластины кабельных вводов IP66 представляют собой версию с винтовым креплением, которая протестирована в соответствии со стандартом DIN EN 60529, изготовлена из сертифицированного UL94 V-0 термополиэтилена с основной из твердого пластика и может использоваться при температуре от -40 °C до +90 °C.
Пластины кабельных вводов Cabtite – это экономичная альтернатива распространенным кабельным вводам.
-
№ продукта:2779310000Упаковочная единица:10 Штука
Пластина для кабельных вводов, Cabtite (система ввода кабелей), TPE, серый, Высота: 58 mm, Ширина: 149.6 mm, Глубина: 29.2 mm, -40 °C…90 °C, IP66
-
№ продукта:2779330000Упаковочная единица:10 Штука
Пластина для кабельных вводов, Cabtite (система ввода кабелей), TPE, серый, Высота: 58 mm, Ширина: 149.6 mm, Глубина: 21.2 mm, -40 °C…90 °C, IP66
-
№ продукта:2779380000Упаковочная единица:10 Штука
Пластина для кабельных вводов, Cabtite (система ввода кабелей), TPE, серый, Высота: 58 mm, Ширина: 149.6 mm, Глубина: 17.3 mm, -40 °C…90 °C, IP66
-
№ продукта:2779360000Упаковочная единица:10 Штука
Пластина для кабельных вводов, Cabtite (система ввода кабелей), TPE, серый, Высота: 58 mm, Ширина: 149.6 mm, Глубина: 20.2 mm, -40 °C…90 °C, IP66
-
№ продукта:2779350000Упаковочная единица:10 Штука
Пластина для кабельных вводов, Cabtite (система ввода кабелей), TPE, серый, Высота: 58 mm, Ширина: 149.6 mm, Глубина: 20.2 mm, -40 °C…90 °C, IP66
-
№ продукта:2779370000Упаковочная единица:10 Штука
Пластина для кабельных вводов, Cabtite (система ввода кабелей), TPE, серый, Высота: 58 mm, Ширина: 149.6 mm, Глубина: 20.2 mm, -40 °C…90 °C, IP66
-
№ продукта:2779320000Упаковочная единица:10 Штука
Пластина для кабельных вводов, Cabtite (система ввода кабелей), TPE, серый, Высота: 58 mm, Ширина: 149.6 mm, Глубина: 29.2 mm, -40 °C…90 °C, IP66
-
№ продукта:2779340000Упаковочная единица:10 Штука
Пластина для кабельных вводов, Cabtite (система ввода кабелей), TPE, серый, Высота: 58 mm, Ширина: 149.6 mm, Глубина: 29.2 mm, -40 °C…90 °C, IP66