Длина корпуса 240 мм
Линейка осветительных приборов WIL-LED: светодиодная лампа высотой всего лишь 8 мм (9,4 мм с магнитом) с питанием 24 В постоянного тока, обеспечивающая чрезвычайно яркое освещение и длительный срок службы (более 60 000 ч). Чрезвычайно прочная конструкция – полностью герметичный и водонепроницаемый металлический корпус (IP67). Цветовая температура 4000 К (нейтральный белый свет) подходит для самых разных условий использования. Чрезвычайно простое подключение с соединением M12. Благодаря невысокому энергопотреблению для работы достаточно напряжения 24 В.
-
№ продукта:2732910000Упаковочная единица:1 Штука
Светодиодный модуль, 4000K, Neutral white, Ширина: 240 mm, Напряжение: 24 V DC ± 10%, IP67, Предварительно собранный кабель, Соединительная резьба: без
-
№ продукта:2617810000Упаковочная единица:1 Штука
Светодиодный модуль, 4000K, Neutral white, Ширина: 240 mm, Напряжение: 24 V DC ± 10%, IP67, Предварительно собранный кабель, Соединительная резьба: M12
-
№ продукта:2770730000Упаковочная единица:1 Штука
Светодиодный модуль, 4000K, Neutral white, Ширина: 240 mm, Напряжение: 24 V DC ± 10%, IP67, Предварительно собранный кабель, Соединительная резьба: без
Added to Your Shopping Cart