Conexión PUSH-IN
- 1 contacto normalmente abierto, con alta potencia de irrupción (HCP)
- Material de contacto: AgSnO + contacto conductor de tungsteno
- Especialmente para cargas capacitivas con corrientes de irrupción muy altas de hasta 800 A / 200 µs
- Entrada multitensión única de 24 V a 230 V CU
-
Produkt ID:2617930000VPE:10 Pieza
TERMSERIES, Módulo de relé, Número de contactos: 1, Contacto normalmente abierto AgSnO + W, Tensión de mando nominal: 24 V DC ±20 %, Intensidad permanente: 16 A, PUSH IN, Pulsador de prueba disponible: No
-
N.º de artículo:2663140000Unidad de embalaje:10 Pieza
TERMSERIES, Módulo de relé, Número de contactos: 1, Contacto normalmente abierto AgSnO + W, Tensión de mando nominal: 24…230 V UC ±10 %, Intensidad permanente: 16 A, PUSH IN, Pulsador de prueba disponible: No
Added to Your Shopping Cart