LED-del, szabadonfutó diódával és ellenőrző gombbal
- 2 váltóérintkező
- DC-tekercsek
- Beépített állapotjelző LED-del, csillapító diódával és ellenőrző gombbal
-
Cikkszám:7760056339Csomagolási egység:20 PC
D-SERIES DRI, Relay, Number of contacts: 2, CO contact AgSnO, Rated control voltage: 12 V DC, Continuous current: 5 A, Flat blade connections (2.5 mm x 0.5 mm), Test button available: Yes
-
Cikkszám:7760056340Csomagolási egység:20 PC
D-SERIES DRI, Relay, Number of contacts: 2, CO contact AgSnO, Rated control voltage: 24 V DC, Continuous current: 5 A, Flat blade connections (2.5 mm x 0.5 mm), Test button available: Yes
-
Cikkszám:7760056341Csomagolási egység:20 PC
D-SERIES DRI, Relay, Number of contacts: 2, CO contact AgSnO, Rated control voltage: 48 V DC, Continuous current: 5 A, Flat blade connections (2.5 mm x 0.5 mm), Test button available: Yes
-
Cikkszám:7760056342Csomagolási egység:20 PC
D-SERIES DRI, Relay, Number of contacts: 2, CO contact AgSnO, Rated control voltage: 110 V DC, Continuous current: 5 A, Flat blade connections (2.5 mm x 0.5 mm), Test button available: Yes