Klippon® TB QL 914 x 610 x 200mm
The Klippon® TB QL enclosure series features the following advantages:
- Available in 12 sizes and 3 standard depths
- Equipped with up to 4 gland plates
- The gasket is protected against compression
- Quick-locking cover, comes with a slot as standard
- Improved temperature performance
- IP66 protection
- Earthing stud in the cover and base of the enclosure
- Welded mounting feet
- International approvals
-
ID výrobku:1200960000Obalová jednotka:1 Pièce
Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), Boîtier vide, Coffret inox, Hauteur: 914 mm, Largeur: 610 mm, Profondeur: 200 mm, Plaques presse-étoupes: inférieur, supérieur, Matériau de base: Acier inoxydable 1.4404 (316L), électropoli, argent
-
ID výrobku:1200980000Obalová jednotka:1 Pièce
Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), Boîtier vide, Coffret inox, Hauteur: 914 mm, Largeur: 610 mm, Profondeur: 200 mm, Plaques presse-étoupes: inférieur, supérieur, gauche, droite, Matériau de base: Acier inoxydable 1.4404 (316L), électropoli, argent
-
ID výrobku:1200950000Obalová jednotka:1 Pièce
Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), Boîtier vide, Coffret inox, Hauteur: 914 mm, Largeur: 610 mm, Profondeur: 200 mm, Plaques presse-étoupes: inférieur, Matériau de base: Acier inoxydable 1.4404 (316L), électropoli, argent
-
ID výrobku:1200940000Obalová jednotka:1 Pièce
Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), Boîtier vide, Coffret inox, Hauteur: 914 mm, Largeur: 610 mm, Profondeur: 200 mm, Matériau de base: Acier inoxydable 1.4404 (316L), électropoli, argent
-
ID výrobku:1200970000Obalová jednotka:1 Pièce
Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), Boîtier vide, Coffret inox, Hauteur: 914 mm, Largeur: 610 mm, Profondeur: 200 mm, Plaques presse-étoupes: inférieur, gauche, droite, Matériau de base: Acier inoxydable 1.4404 (316L), électropoli, argent