IP54 抗扭结保护和同心张力释放
魏德米勒不仅为多种应用供应多种电缆接头,还提供多样化的接线盒。
黄铜、塑料和不锈钢制成的电缆接头符合最多样化的 IP 防护等级,适合任何工业接线盒。
不同系列和应用的电缆接头通过了VDE、UL、UR、cULus、DNV GL或EN 45545认证和测试。
黄铜、塑料和不锈钢制成的电缆接头符合最多样化的 IP 防护等级,适合任何工业接线盒。
不同系列和应用的电缆接头通过了VDE、UL、UR、cULus、DNV GL或EN 45545认证和测试。
-
商品编号:1778480000包装单位:25 PC
VG MS ZE (标准黄铜电缆接头,带减张力备件), 电缆接头, 直, M 25, 7 mm, OD min. 9 - OD max. 19 mm, IP65, 黄铜材质, 镀镍的
-
商品编号:1778490000包装单位:25 PC
VG MS ZE (标准黄铜电缆接头,带减张力备件), 电缆接头, 直, M 32, 8 mm, OD min. 17 - OD max. 27 mm, IP65, 黄铜材质, 镀镍的
-
商品编号:1778500000包装单位:10 PC
VG MS ZE (标准黄铜电缆接头,带减张力备件), 电缆接头, 直, M 40, 8 mm, OD min. 23 - OD max. 33 mm, IP65, 黄铜材质, 镀镍的
Added to Your Shopping Cart