KSW 4
KSW 마킹 스트립은 멀티 폴 PCB 플러그인 커넥터를 식별하는 데 사용합니다. 사용자는 특정 피치로 한정하지 않고 개별적으로 인쇄할 수 있습니다.
- 얼룩 방지 라벨링
- 스트립 너비 2.5 mm 및 4 mm
- 간단하게 부착 가능
- 최적의 접착
- PVC-불포함
-
항목 번호:1630150001패키징 단위:10 PC
KSW, 단자대 마커, 4 x 56 mm, 피치(mm)(P): 3.50 Weidmueller, 흰색
-
항목 번호:1705820001패키징 단위:10 PC
KSW, 단자대 마커, 4 x 50.8 mm, 피치(mm)(P): 5.08 Weidmueller, 흰색
-
항목 번호:1630200001패키징 단위:10 PC
KSW, 단자대 마커, 4 x 40.6 mm, 피치(mm)(P): 5.08 Weidmueller, 흰색
-
항목 번호:1630160017패키징 단위:10 PC
KSW, 단자대 마커, 4 x 81.3 mm, 피치(mm)(P): 5.08 Weidmueller, 흰색
-
항목 번호:1630180001패키징 단위:10 PC
KSW, 단자대 마커, 4 x 121.9 mm, 피치(mm)(P): 5.08 Weidmueller, 흰색
-
항목 번호:1630160001패키징 단위:10 PC
KSW, 단자대 마커, 4 x 81.3 mm, 피치(mm)(P): 5.08 Weidmueller, 흰색
-
항목 번호:1812670000패키징 단위:50 Meter
KSW, 단자대 마커, 4 x , 피치(mm)(P): 4.00 Weidmueller, 흰색
-
항목 번호:1629910000패키징 단위:1 PC
KSW, 단자대 마커, 4 x 50 mm, 피치(mm)(P): 50.00 Weidmueller, 흰색
-
항목 번호:1629930000패키징 단위:1 PC
KSW, 단자대 마커, 4 x 100 mm, 피치(mm)(P): 100.00 Weidmueller, 흰색
-
항목 번호:1629950000패키징 단위:1 PC
KSW, 단자대 마커, 4 x 150 mm, 피치(mm)(P): 150.00 Weidmueller, 흰색
Added to Your Shopping Cart