Tragschienenbus-System CH20M
Beim Versorgen, Verbinden und Verteilen in modularen Anwendungen ersetzt der Tragschienenbus die aufwändige Einzelverdrahtung durch eine unterbrechnungsfreie und flexible Systemlösung.
Der Systembus ist sicher in die 35-mm-Standard-Montageschiene integriert. Der SMD-Bus-Kontaktblock kann im Reflow-Verfahren gelötet werden, sodass er während der Bauelementmontage vollständig automatisch verarbeitet werden kann. Die widerstandsfähigen, vergoldeten Kontaktflächen gewährleisten eine dauerhaft zuverlässige Kontaktierung für alle Gehäusebreiten.
- Grenzenlose Skalierbarkeit – Die durchgängige Verbindungslösung quer über alle Systembaubreiten: von der 6-mm-Scheibe bis zum 67-mm-Großraumgehäuse.
- Servicefreundliche Installation – einfacher Modulwechsel auch im bestehenden Modulverbund – ohne Auswirkung auf benachbarte Module.
- Universelle Integration – Der unterbrechnungsfreie Systembus ist sicher in die 35-mm-Standard-Montageschiene integriert.
- Maximale Verfügbarkeit – Fünf voll-galvanisierte und teil-vergoldete Twinbogenkontakte stellen eine dauerhafte Kontaktierung zum Tragschienenbus sicher. THR-Lötflansche sorgen für eine stabile Verbindung zur Leiterplatte.
-
Art.-Nr.:1335140000VPE:1 Stück
Tragschienenbus-System, Musterset, OMNIMATE Housing - Serie CH20M, Breite: 25.1 mm
-
Art.-Nr.:1335150000VPE:1 Stück
Tragschienenbus-System, Musterset, OMNIMATE Housing - Serie CH20M, Breite: 25.1 mm
-
Art.-Nr.:1155840000VPE:78 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Bus-Kontaktblock für CH20M6, THT/THR-Lötanschluss, Polzahl: 5, 180°, vergoldet, schwarz
-
Art.-Nr.:1155850000VPE:300 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Bus-Kontaktblock für CH20M6, THT/THR-Lötanschluss, Polzahl: 5, 180°, vergoldet, schwarz
-
Art.-Nr.:1155890000VPE:78 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Bus-Kontaktblock für CH20M12-67, Lötflansch, THT/THR-Lötanschluss, Polzahl: 5, 180°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, vergoldet, schwarz
-
Art.-Nr.:1155900000VPE:300 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Bus-Kontaktblock für CH20M12-67, Lötflansch, THT/THR-Lötanschluss, Polzahl: 5, 180°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, vergoldet, schwarz
-
Art.-Nr.:1155880000VPE:300 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Bus-Kontaktblock für CH20M12-67, Mittellötflansch, THT/THR-Lötanschluss, Polzahl: 5, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, vergoldet, schwarz
-
Art.-Nr.:1155870000VPE:78 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Bus-Kontaktblock für CH20M12-67, Mittellötflansch, THT/THR-Lötanschluss, Polzahl: 5, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, vergoldet, schwarz
-
Art.-Nr.:1248230000VPE:10 Stück
Tragschienenbus-System, Busleiterplatte, OMNIMATE Housing - Serie CH20M, Breite: 500 mm
-
Art.-Nr.:1248240000VPE:5 Stück
Tragschienenbus-System, Busleiterplatte, OMNIMATE Housing - Serie CH20M, Breite: 750 mm
-
Art.-Nr.:1248220000VPE:10 Stück
Tragschienenbus-System, Busleiterplatte, OMNIMATE Housing - Serie CH20M, Breite: 250 mm
-
Art.-Nr.:1248150000VPE:10 Stück
Tragschienenbus-System, Einlegeprofil, OMNIMATE Housing - Serie CH20M, Breite: 250 mm
-
Art.-Nr.:1248160000VPE:10 Stück
Tragschienenbus-System, Einlegeprofil, OMNIMATE Housing - Serie CH20M, Breite: 25.3 mm
-
Art.-Nr.:1248170000VPE:5 Stück
Tragschienenbus-System, Einlegeprofil, OMNIMATE Housing - Serie CH20M, Breite: 750 mm
-
Art.-Nr.:1248210000VPE:5 Stück
Tragschienenbus-System, Einlegeprofil, OMNIMATE Housing - Serie CH20M, Breite: 25.3 mm
-
Art.-Nr.:1248190000VPE:5 Stück
Tragschienenbus-System, Einlegeprofil, OMNIMATE Housing - Serie CH20M, Breite: 500 mm
-
Art.-Nr.:1248180000VPE:5 Stück
Tragschienenbus-System, Einlegeprofil, OMNIMATE Housing - Serie CH20M, Breite: 25.3 mm
-
Art.-Nr.:1248250000VPE:10 Stück
Tragschienenbus-System, Abdeckprofil, OMNIMATE Housing - Serie CH20M, Breite: 250 mm
-
Art.-Nr.:1248260000VPE:10 Stück
Tragschienenbus-System, Abdeckprofil, OMNIMATE Housing - Serie CH20M, Breite: 500 mm
-
Art.-Nr.:1248270000VPE:5 Stück
Tragschienenbus-System, Abdeckprofil, OMNIMATE Housing - Serie CH20M, Breite: 750 mm