Свойства
Заказ № | 2856740000 |
Тип | WIPL 20W DC RC MF MA |
GTIN (EAN) | 4064675537052 |
Глубина | 105 mm |
Глубина (дюймов) | 4,134 inch |
Высота | 44 mm |
Высота (в дюймах) | 1,732 inch |
Ширина | 250 mm |
Ширина (в дюймах) | 9,842 inch |
Длина | 250 mm |
Длина (в дюймах) | 9,842 inch |
Масса нетто | 720 g |
Температура хранения | -40 °C...70 °C |
Рабочая температура | -40 °C...55 °C |
Влажность | 5...95 % без появления конденсата |
Амплитуда ускорения | 50 m/s² (@ 9-200 Hz) |
Амплитуда, отклонение | 1.5 mm (2-9 Hz) |
Вибростойкость EN 60721-3-3 | Класс 3M3 синусоидальный, стационарный |
Вид защиты |
IP54
IP67 |
Вид монтажа | Магнит |
Вид соединения | Вставной круглый разъем с фиксированным количеством полюсов |
Высота | ≤ 3000 m |
Галогены | Нет |
Защита от короткого замыкания |
Да
внутри |
Категория перенапряжения | II |
Класс защиты | II |
Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 |
Класс эффективности (в соответствии с Директивой ЕС № 874/2012) | E |
Линейн. защ. автомат | <10 A |
Напряжение развязки | < 500 В (корпус/PE) |
Номинальное напряжение | 24 V |
Пиковое ускорение, тип L | 70 m/s² |
Положение установки, указание по монтажу | произвольно |
Сечение предварительно собранного соединителя | 2,5 mm² |
Сечение соединителя, макс. | 2,5 mm² |
Сечение соединителя, мин. | 0,5 mm² |
Силикон | Нет |
Срок службы светодиода | > 50.000 h |
Степень загрязнения | 2 |
Ток на освещение | 2 000 lm |
Ударопрочность EN 60721-3-3 | Класс 3M3, переносное |
Форма светодиодного модуля | Другой |
Цвет света (ССТ) | 5700K |
Диапазон входного напряжения пост. тока | 21.5…60 V DC |
Мощность удержания | 20 W |
Напряжение | 21.5...60 V DC |
Номинальный ток | 420 mA |
Каталог | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000996 |
ETIM 7.0 | EC000996 |
ETIM 8.0 | EC000996 |
ETIM 9.0 | EC000996 |
ECLASS 9.1 | 27-11-06-35 |
ECLASS 10.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 11.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 12.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 13.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 14.0 | 27-11-06-35 |
Сертификаты | ![CE](/picture/CE.gif) ![CULUS](/picture/CULUS.gif) ![UKCA](/picture/UKCA.gif) |
ROHS | Соответствовать |
UL File Number Search | [Сайт UL](LINK/UL_search.html) |
Сертификат № (cULus) | E345151 |