Funciones de temporización
Los relés de temporización desempeñan un papel importante en muchas áreas de la automatización de plantas y edificios. Siempre se utilizan cuando se deben retrasar los procesos de conexión o desconexión o cuando se deben ampliar los impulsos cortos. Se utilizan, por ejemplo, para evitar errores durante maniobras cortas que los componentes de control posteriores no pueden detectar de forma fiable. Los relés de temporización ofrecen también una forma sencilla de integrar funciones de temporizador en un sistema sin PLC, o implementarlas sin esfuerzo de programación. La gama de relés Klippon® proporciona relés para diversas funciones de temporización como retardo de conexión, retardo de desconexión, generador de reloj y relés estrella-triángulo. También ofrecemos relés de temporización para aplicaciones universales en automatización de fábricas y edificios, así como relés de temporización multifunción con varias funciones de temporizador. Nuestros relés de temporización están disponibles con un diseño clásico de automatización de edificios, una versión compacta de 6,4 mm y con entrada multitensión de amplio rango. Nuestros relés de temporización cuentan con las homologaciones actuales de conformidad con DNVGL y cULus y, por lo tanto, se pueden utilizar a nivel internacional.
-
N.º de artículo:2773700000Unidad de embalaje:10 PC
TERMSERIES 콤팩트, 솔리드 스테이트 릴레이, 정격 제어 전압: 24 V DC ±10 % , 정격 스위칭 전압: 5...48 V DC, 연속 전류: 500 mA, PUSH IN
-
N.º de artículo:2773690000Unidad de embalaje:10 PC
TERMSERIES 콤팩트, 솔리드 스테이트 릴레이, 정격 제어 전압: 24 V DC ±10 % , 정격 스위칭 전압: 5...48 V DC, 연속 전류: 500 mA, PUSH IN
-
N.º de artículo:2639730000Unidad de embalaje:10 PC
TERMSERIES, 다기능 타이밍 릴레이, 접점 개수: 1, CO 접점, AgSnO, 정격 제어 전압: 24 V DC ±20 %, 연속 전류: 6 A6 A, PUSH IN
-
N.º de artículo:2639740000Unidad de embalaje:10 PC
TERMSERIES, 다기능 타이밍 릴레이, 빈 소켓, 접점 개수: 1, CO 접점, 정격 제어 전압: 24 V DC ±20 %, 연속 전류: 10 A, PUSH IN
-
N.º de artículo:2639560000Unidad de embalaje:10 PC
TERMSERIES, 다기능 타이밍 릴레이, 접점 개수: 1, CO 접점, AgSnO, 정격 제어 전압: 24 V DC ±20 %, 연속 전류: 6 A6 A, 스크류 결선
-
N.º de artículo:2639720000Unidad de embalaje:10 PC
TERMSERIES, 다기능 타이밍 릴레이, 빈 소켓, 접점 개수: 1, CO 접점, 정격 제어 전압: 24 V DC ±20 %, 연속 전류: 10 A, 스크류 결선
-
N.º de artículo:2898310000Unidad de embalaje:1 PC
TFI-SERIES, 클럭 생성기, 접점 개수: 1, CO 접점, AgNi, 정격 제어 전압: 12...240 V UC -10 % / +10 %, 연속 전류: 8 A, PUSH IN
-
N.º de artículo:2898320000Unidad de embalaje:1 PC
TFI-SERIES, 다기능 타이밍 릴레이, 별도 제어 입력 포함, 접점 개수: 1, CO 접점, AgNi, 정격 제어 전압: 12...240 V UC -10 % / +10 %, 연속 전류: 8 A, PUSH IN
-
N.º de artículo:2898330000Unidad de embalaje:1 PC
TFI-SERIES, 오프 딜레이(off-delay) 타이밍 릴레이, 별도 제어 입력 포함, 접점 개수: 1, CO 접점, AgNi, 정격 제어 전압: 24...240 V UC -15 % / +10 %, 연속 전류: 8 A, PUSH IN
-
N.º de artículo:2898340000Unidad de embalaje:1 PC
TFI-SERIES, 온 딜레이(on-delay) 타이밍 릴레이, 접점 개수: 1, CO 접점, AgNi, 정격 제어 전압: 24...240 V UC -15 % / +10 %, 연속 전류: 8 A, PUSH IN
-
N.º de artículo:2697260000Unidad de embalaje:1 PC
TFI-SERIES, 클럭 생성기, 접점 개수: 1, CO 접점, AgNi, 정격 제어 전압: 12...240 V UC -10 % / +10 %, 연속 전류: 8 A, 스크류 결선
-
N.º de artículo:2697250000Unidad de embalaje:1 PC
TFI-SERIES, 다기능 타이밍 릴레이, 별도 제어 입력 포함, 접점 개수: 1, CO 접점, AgNi, 정격 제어 전압: 12...240 V UC -10 % / +10 %, 연속 전류: 8 A, 스크류 결선
-
N.º de artículo:2697270000Unidad de embalaje:1 PC
TFI-SERIES, 스타-델타 타이머, 접점 개수: 2, NO 접점, AgNi, 정격 제어 전압: 12...240 V UC -10 % / +10 %, 연속 전류: 3 A, 스크류 결선
-
N.º de artículo:2697290000Unidad de embalaje:1 PC
TFI-SERIES, 오프 딜레이(off-delay) 타이밍 릴레이, 별도 제어 입력 포함, 접점 개수: 1, CO 접점, AgNi, 정격 제어 전압: 24...240 V UC -15 % / +10 %, 연속 전류: 8 A, 스크류 결선
-
N.º de artículo:2697280000Unidad de embalaje:1 PC
TFI-SERIES, 온 딜레이(on-delay) 타이밍 릴레이, 접점 개수: 1, CO 접점, AgNi, 정격 제어 전압: 24...240 V UC -15 % / +10 %, 연속 전류: 8 A, 스크류 결선
-
N.º de artículo:2496190000Unidad de embalaje:1 PC
IT TIMER, 다기능 타이밍 릴레이, 별도 제어 입력 포함, 접점 개수: 1, CO 접점, AgNi, 정격 제어 전압: 24~48 V DC, 24...230 V AC, 연속 전류: 5 A, 스크류 결선
-
N.º de artículo:2545120000Unidad de embalaje:10 PC
IT TIMER, 다기능 타이밍 릴레이, 별도 제어 입력 포함, 접점 개수: 1, CO 접점, AgNi, 정격 제어 전압: 24~48 V DC, 24...230 V AC, 연속 전류: 5 A, 스크류 결선