Raster 3,50 mm (0,138 tum) - B2CF/S2C- och B2L/S2L-serierna - 2-radig
Den etablerade standarden för att ansluta signaler leder paketet. Maximalt antal anslutningar på det minsta utrymmet – den 2-radiga B2CF är stilbildande när det gäller anslutning av typiska givarledningar på upp till 1,5 mm². Det överbryggar klyftan mellan otillräckligt utrymme och ökad funktionalitet.
Resultatet är en anslutningslösning för industriella standardledningar med delningen 1,75, vilket är 30 % mindre än liknande lösningar med delningen 2,5 – och med 100 % av motståndsförmågan hos de med delningen 3,5 mm.
Kompakt och säker:
En pålitlig kabelanslutningsmetod:Ingen service krävs med PUSH IN
Säkert hanhuvuden:Fingertryckssäker
En pålitlig anslutning för användning under extrema förhållanden:
Frigöringsspärr Framtidssäkert:Halogenfria isoleringsmaterial
Pålitlig märkning:Stor stiftmarkör
Säker installation:Bekväm kodning
De viktigaste fördelarna för din applikation:
Effektivitet – den högsta komponenttätheten på kretskortet.
Lämplig för industriell användning – minimal storlek med maximal styrka.
Processoptimerad – automatisk montering och återflödeslödning; snabba anslutningar.
Enkel att använda – säker fastsättning och trådanslutning utan verktyg.
Applikationsorienterad: enkel märkning och tillförlitlig kodning trots kompakta mått.
Miniatyrisering är mer än bara större funktionell densitet på ett mindre utrymme:
varje millimeter minskad storlek innebär mindre utrymmesbehov och även lägre installationskostnader för kunden.
-
Produkt-ID:1289630000VPE:216 PC
PCB plug-in connector, male header, closed side, THT/THR solder connection, 3.50 mm, Number of poles: 4, 90°, Solder pin length (l): 1.5 mm, tinned, black, Box
-
Produkt-ID:1288980000VPE:216 PC
PCB plug-in connector, male header, closed side, THT/THR solder connection, 3.50 mm, Number of poles: 4, 90°, Solder pin length (l): 3.2 mm, tinned, black, Box
-
Produkt-ID:1289640000VPE:156 PC
PCB plug-in connector, male header, closed side, THT/THR solder connection, 3.50 mm, Number of poles: 6, 90°, Solder pin length (l): 1.5 mm, tinned, black, Box
-
Produkt-ID:1289270000VPE:156 PC
PCB plug-in connector, male header, closed side, THT/THR solder connection, 3.50 mm, Number of poles: 6, 90°, Solder pin length (l): 3.2 mm, tinned, black, Box
-
Produkt-ID:1289650000VPE:120 PC
PCB plug-in connector, male header, closed side, THT/THR solder connection, 3.50 mm, Number of poles: 8, 90°, Solder pin length (l): 1.5 mm, tinned, black, Box
-
Produkt-ID:1289280000VPE:120 PC
PCB plug-in connector, male header, closed side, THT/THR solder connection, 3.50 mm, Number of poles: 8, 90°, Solder pin length (l): 3.2 mm, tinned, black, Box
-
Produkt-ID:1289670000VPE:96 PC
PCB plug-in connector, male header, closed side, THT/THR solder connection, 3.50 mm, Number of poles: 10, 90°, Solder pin length (l): 1.5 mm, tinned, black, Box
-
Produkt-ID:1289290000VPE:96 PC
PCB plug-in connector, male header, closed side, THT/THR solder connection, 3.50 mm, Number of poles: 10, 90°, Solder pin length (l): 3.2 mm, tinned, black, Box
-
Produkt-ID:1289680000VPE:78 PC
PCB plug-in connector, male header, closed side, THT/THR solder connection, 3.50 mm, Number of poles: 12, 90°, Solder pin length (l): 1.5 mm, tinned, black, Box
-
Produkt-ID:1289300000VPE:78 PC
PCB plug-in connector, male header, closed side, THT/THR solder connection, 3.50 mm, Number of poles: 12, 90°, Solder pin length (l): 3.2 mm, tinned, black, Box
-
Produkt-ID:1289700000VPE:66 PC
PCB plug-in connector, male header, closed side, THT/THR solder connection, 3.50 mm, Number of poles: 14, 90°, Solder pin length (l): 1.5 mm, tinned, black, Box
-
Produkt-ID:1289310000VPE:66 PC
PCB plug-in connector, male header, closed side, THT/THR solder connection, 3.50 mm, Number of poles: 14, 90°, Solder pin length (l): 3.2 mm, tinned, black, Box
-
Produkt-ID:1289710000VPE:60 PC
PCB plug-in connector, male header, closed side, THT/THR solder connection, 3.50 mm, Number of poles: 16, 90°, Solder pin length (l): 1.5 mm, tinned, black, Box
-
Produkt-ID:1289320000VPE:60 PC
PCB plug-in connector, male header, closed side, THT/THR solder connection, 3.50 mm, Number of poles: 16, 90°, Solder pin length (l): 3.2 mm, tinned, black, Box
-
Produkt-ID:1289720000VPE:54 PC
PCB plug-in connector, male header, closed side, THT/THR solder connection, 3.50 mm, Number of poles: 18, 90°, Solder pin length (l): 1.5 mm, tinned, black, Box
-
Produkt-ID:1289330000VPE:54 PC
PCB plug-in connector, male header, closed side, THT/THR solder connection, 3.50 mm, Number of poles: 18, 90°, Solder pin length (l): 3.2 mm, tinned, black, Box
-
Produkt-ID:1289730000VPE:48 PC
PCB plug-in connector, male header, closed side, THT/THR solder connection, 3.50 mm, Number of poles: 20, 90°, Solder pin length (l): 1.5 mm, tinned, black, Box
-
Produkt-ID:1289340000VPE:48 PC
PCB plug-in connector, male header, closed side, THT/THR solder connection, 3.50 mm, Number of poles: 20, 90°, Solder pin length (l): 3.2 mm, tinned, black, Box
-
Produkt-ID:1289740000VPE:42 PC
PCB plug-in connector, male header, closed side, THT/THR solder connection, 3.50 mm, Number of poles: 22, 90°, Solder pin length (l): 1.5 mm, tinned, black, Box
-
Produkt-ID:1289350000VPE:42 PC
PCB plug-in connector, male header, closed side, THT/THR solder connection, 3.50 mm, Number of poles: 22, 90°, Solder pin length (l): 3.2 mm, tinned, black, Box