Proces lutowania THR
Niezawodny interfejs danych USB dla Twojego urządzenia w zastosowaniach przemysłowych. Ze względu na wiele zalet, gniazda USB są zawsze najczęściej wykorzystywane w branży elektrycznej.
Bogata oferta komponentów USB-A, -B - C i -Micro pozwala na przyszłościowy design urządzenia i prędkość do 10 Gbit/s. Nasze gniazda USB PCB obsługują solidne standardy USB 2.0, 3.0 i 3.1 w celu szybkiego i prostego transferu plików.
Poszczególne złącza spełniają wymagania dotyczące wysokiej trwałości i zapewniają niezawodną technikę łączeniową.Maks. 10 000 cykli wtykania
Procesy lutowania THT, THR lub SMD
Dostępne typy konstrukcji 180° (pionowa/stojąca) lub 90° (pozioma/leżąca)
Pakowane na tacy (TY) lub na rolce (taśma na szpuli, RL)
Wzmocniona warstwa złota dla lepszej ochrony antykorozyjnej
Gniazda USB 3.1 obsługują szybkość transmisji danych 10 Gb/s do szybkiego transferu plików
Gniazda USB-C umożliwiają bezbłędne podłączanie dzięki symetrycznej budowie
Solidna obsługa plug & play - łączenie i rozłączanie bez wyłączania lub ponownego uruchamiania systemu
Bogata oferta komponentów USB-A, -B - C i -Micro pozwala na przyszłościowy design urządzenia i prędkość do 10 Gbit/s. Nasze gniazda USB PCB obsługują solidne standardy USB 2.0, 3.0 i 3.1 w celu szybkiego i prostego transferu plików.
Poszczególne złącza spełniają wymagania dotyczące wysokiej trwałości i zapewniają niezawodną technikę łączeniową.
-
Nr. produktu:1549730000Jedn. opak.:500 szt.
OMNIMATE Data - gniazdo USB, Złącze wtykowe do druku, Typ A, 5 Gbps, Połączenie lutowane THT/THR, 180°, Cykle wpinania: ≥ 1500, Raster w mm (P): 2.00, Liczba biegunów: 8, LCP, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , Taca (montaż ręczny)
Added to Your Shopping Cart