SUZ 10.16HP 180G AG
Plus de courant pour plus de puissance.
Grâce à son système de contact à grande capacité de charge, la classe supérieure actuelle du système de connecteurs enfichables de puissance OMNIMATE Power SU / BUZ 10.16HP permet une transmission d'énergie avec les plus grandes réserves de charge possibles. HP signifie Hautes Performances, ce qui est accentué par une température d'utilisation permanente élevée de 120 ºC. La solution enfichable conçue sur mesure pour toutes les applications de 600 V UL ou 1000 V (CEI) jusqu'à 76 A (CEI) et 54 A (UL).
-
Référence produit:1947480000Conditionnement:64 Pièce
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, 10.16 mm, Nombre de pôles: 2, 180°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 16 mm², Boîte
-
Référence produit:1947490000Conditionnement:44 Pièce
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, 10.16 mm, Nombre de pôles: 3, 180°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 16 mm², Boîte
-
Référence produit:1947500000Conditionnement:32 Pièce
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, 10.16 mm, Nombre de pôles: 4, 180°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 16 mm², Boîte
-
Référence produit:1947510000Conditionnement:26 Pièce
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, 10.16 mm, Nombre de pôles: 5, 180°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 16 mm², Boîte
-
Référence produit:1966920000Conditionnement:22 Pièce
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, 10.16 mm, Nombre de pôles: 6, 180°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 16 mm², Boîte
-
Référence produit:1962400000Conditionnement:16 Pièce
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, 10.16 mm, Nombre de pôles: 8, 180°, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 16 mm², Boîte