Presse-étoupes pour zones dangereuses - Ex
Les presse-étoupes en laiton et en plastique sont agréés selon les dernières normes ATEX (EN 60079-0/1/7/11 et EN 61241-0/1) et CEIEx (CEI 60079-0/1/7). En fonction de la version, les presse-étoupes facilitent le raccordement de fils avec blindage par tresse ou par feuillard, blindage par gaine de plomb, de fils seuls, de câbles à armature feuille métallique et autres câbles, sur la plage de tailles M12 - M75.
Presse-étoupes en laiton Ex e
Presse-étoupes en Ex e/d - A2L
Presse-étoupes en Ex e/d - A2LC
Presse-étoupes en Ex e/d - E1W
Presse-étoupes en Ex e/d - E1XZ
Presse-étoupes en plastique - Ex e avec 7 Joule
Presse-étoupes en plastique - Ex e avec 4 Joule
Presse-étoupes en plastique - Ex i avec 7 Joule
Presse-étoupes en plastique - Ex i avec 4 Joule
Presse-étoupes en acier inox Ex e/d - A2LS
Presse-étoupes en acier inox Ex e/d - A2LCS
Presse-étoupes en acier inox Ex e/d - E1WS
Presse-étoupes en acier inox Ex e/d - E1XZS
-
Référence produit:1460040000Conditionnement:50 Pièce
VG Ex MS (presse-étoupe laiton Ex), Raccord à vis, droit, M 16, 16 mm, OD min. 3 - OD max. 12 mm, IP66, IP68, Laiton, nickelé
-
Référence produit:1460050000Conditionnement:50 Pièce
VG Ex MS (presse-étoupe laiton Ex), Raccord à vis, droit, M 20, 16 mm, OD min. 3 - OD max. 12 mm, IP66, IP68, Laiton, nickelé
-
Référence produit:1460080000Conditionnement:20 Pièce
VG Ex MS (presse-étoupe laiton Ex), Raccord à vis, droit, M 32, 16 mm, OD min. 14 - OD max. 24 mm, IP66, IP68, Laiton, nickelé
-
Référence produit:1460070000Conditionnement:20 Pièce
VG Ex MS (presse-étoupe laiton Ex), Raccord à vis, droit, M 25, 16 mm, OD min. 10 - OD max. 18 mm, IP66, IP68, Laiton, nickelé
-
Référence produit:1460090000Conditionnement:10 Pièce
VG Ex MS (presse-étoupe laiton Ex), Raccord à vis, droit, M 40, 18 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP66, IP68, Laiton, nickelé
-
Référence produit:1187000000Conditionnement:24 Pièce
A2L (Klippon non blindé presse-étoupe Ex e/d), Raccord à vis, droit, 1/2" NPT, 13.6 mm, OD min. 8 - OD max. 11.7 mm, Laiton, nickelé
-
Référence produit:1187010000Conditionnement:24 Pièce
A2L (Klippon non blindé presse-étoupe Ex e/d), Raccord à vis, droit, 1/2" NPT, 13.6 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, Laiton, nickelé
-
Référence produit:1186990000Conditionnement:24 Pièce
A2L (Klippon non blindé presse-étoupe Ex e/d), Raccord à vis, droit, 1/2" NPT, 13.6 mm, OD min. 4.5 - OD max. 8.7 mm, Laiton, nickelé
-
Référence produit:1187030000Conditionnement:12 Pièce
A2L (Klippon non blindé presse-étoupe Ex e/d), Raccord à vis, droit, 1" NPT, 17.3 mm, OD min. 19.5 - OD max. 26.3 mm, Laiton, nickelé
-
Référence produit:1187150000Conditionnement:9 Pièce
A2L (Klippon non blindé presse-étoupe Ex e/d), Raccord à vis, droit, 1 1/2" NPT, 18.4 mm, OD min. 25.5 - OD max. 32.2 mm, Laiton, nickelé
-
Référence produit:1187020000Conditionnement:12 Pièce
A2L (Klippon non blindé presse-étoupe Ex e/d), Raccord à vis, droit, 3/4" NPT, 13.9 mm, OD min. 13.5 - OD max. 20 mm, Laiton, nickelé
-
Référence produit:1187040000Conditionnement:9 Pièce
A2L (Klippon non blindé presse-étoupe Ex e/d), Raccord à vis, droit, 1 1/4" NPT, 18 mm, OD min. 25.5 - OD max. 32.2 mm, Laiton, nickelé
-
Référence produit:1186880000Conditionnement:24 Pièce
A2L (Klippon non blindé presse-étoupe Ex e/d), Raccord à vis, droit, M 16 x 1,5, 16 mm, OD min. 4.5 - OD max. 8.7 mm, Laiton, nickelé
-
Référence produit:1186900000Conditionnement:24 Pièce
A2L (Klippon non blindé presse-étoupe Ex e/d), Raccord à vis, droit, M 20 x 1,5, 16 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, Laiton, nickelé
-
Référence produit:1186920000Conditionnement:12 Pièce
A2L (Klippon non blindé presse-étoupe Ex e/d), Raccord à vis, droit, M 32 x 1,5, 16 mm, OD min. 19.5 - OD max. 26.3 mm, Laiton, nickelé
-
Référence produit:1186890000Conditionnement:24 Pièce
A2L (Klippon non blindé presse-étoupe Ex e/d), Raccord à vis, droit, M 20 x 1,5, 16 mm, OD min. 8 - OD max. 11.7 mm, Laiton, nickelé
-
Référence produit:1186950000Conditionnement:6 Pièce
A2L (Klippon non blindé presse-étoupe Ex e/d), Raccord à vis, droit, M 50 x 1,5, 16 mm, OD min. 37.5 - OD max. 44.1 mm, Laiton, nickelé
-
Référence produit:1186940000Conditionnement:6 Pièce
A2L (Klippon non blindé presse-étoupe Ex e/d), Raccord à vis, droit, M 50 x 1,5, 16 mm, OD min. 31.5 - OD max. 38.2 mm, Laiton, nickelé
-
Référence produit:1186930000Conditionnement:9 Pièce
A2L (Klippon non blindé presse-étoupe Ex e/d), Raccord à vis, droit, M 40 x 1,5, 16 mm, OD min. 25.5 - OD max. 32.2 mm, Laiton, nickelé
-
Référence produit:1186910000Conditionnement:12 Pièce
A2L (Klippon non blindé presse-étoupe Ex e/d), Raccord à vis, droit, M 25 x 1,5, 16 mm, OD min. 13.5 - OD max. 20 mm, Laiton, nickelé