Skrzynie do obsługi taboru
Oferujemy rozwiązania obudów do użytku w pojazdach. Nasze rozdzielacze do silników DC, trójfazowych i AC gwarantują idealną funkcjonalność nawet w przypadku wysokiego prądu i napięcia. Kompaktowe wymiary pozwalają na elastyczne wykorzystanie miejsca instalacji, a ze względu na tolerancję obciążenia wtórnego prądu, nagrzewanie się jest niewielkie, co przekłada się na większą trwałość. Ponadto nasze kolejowe rozdzielacze zapewniają rozłożenie napięcia zasilającego w zestawach kolejowych, zapewniając wytrzymałość i bezpieczną ochronę zasilania w pociągach.
-
N. articolo:8000148146Confezione:1 szt.
Obudowy, Wysokość: 230 mm, Szerokość: 330 mm, Głębokość: 181 mm, Materiał podstawowy: aluminium AlSi12, lakier proszkowy, Głęboka czerń
-
N. articolo:8000148147Confezione:1 szt.
Obudowy, Wysokość: 313 mm, Szerokość: 404 mm, Głębokość: 181 mm, Materiał podstawowy: aluminium AlSi12, lakier proszkowy, Głęboka czerń
-
N. articolo:8000092462Confezione:1 szt.
Obudowy, Wysokość: 303 mm, Szerokość: 290 mm, Głębokość: 157.5 mm, Płyty kołnierzowe: na dole, u góry, Materiał podstawowy: stal nierdzewna 1.4301 (304), nieobrobiony, srebrny
Added to Your Shopping Cart