ACT20C – сеть-совместимый измерительный преобразователь
-
N. articolo:2044840000Confezione:1 Штука
Измерительный преобразователь тока, Вход : 0…5/10 A, Выход : 0(4)-20 mA, 0-10 V, Реле
-
N. articolo:1510240000Confezione:1 Штука
Измерительный преобразователь тока, Вход : 0…5/10 A, Выход : 0(4)-20 mA, 0-10 V, Реле
-
N. articolo:1510420000Confezione:1 Штука
Измерительный преобразователь тока, Вход : 0…40/50/60 A, Выход : 0(4)-20 mA, 0-10 V, Реле
-
N. articolo:1510370000Confezione:1 Штука
Шлюз для пульта ACT20C, конфигурируется, Modbus TCP/IP, Распределяет напряжение питания на железнодорожные вагоны
-
N. articolo:1510340000Confezione:1 Штука
Клемма для шинного окончания для станции ACT20C, Вход : 0…40/50/60 A, Выход : Импульс
-
N. articolo:1335140000Confezione:1 Штука
Система шины для монтажа на рейку, Набор образцов, OMNIMATE Housing — серия CH20M, Ширина: 25.1 mm
-
N. articolo:8000110028Confezione:1 Штука
Контроль напряжения, Вход : 8 х 0...10 В пост. тока, Выход : 1 Modbus RTU, Напряжение питания: 24 В DC ± 10 %
Added to Your Shopping Cart