M23-grupputtag
M12 Fördelare finns i alla möjliga utföranden. De 4,6 eller 8 M12 kontaktplatserna är 4 eller 5 poliga. Utgångskabelanslutningen kan väljas antingen med fastmonterad kabel, med kåpa för egen anslutning eller med M23 stickanslutning. Dessutom finns ett antal special utföranden. Så finns det 1 till 1 fördelare för fritt val av anslutningar eller fördelare som är godkända för Ex Zone 1.
-
Produkt-ID:9456010000VPE:1 items
Med M23-utgång, 12-polig, M12, 30 V, A-kodad, LED: Ja, Initiator ljusdiod: Ja, Anslutningstyp: PNP
-
N.º de artículo:9456010001Csomagolási egység:1 items
Med M23-utgång, 19-polig, M12, 30 V, A-kodad, LED: Ja, Initiator ljusdiod: Ja, Anslutningstyp: PNP
-
Produkt-ID:9456020000VPE:1 items
Med M23-utgång, 12-polig, M12, 30 V, A-kodad, LED: Ja, Initiator ljusdiod: Ja, Anslutningstyp: PNP
-
Produkt-ID:1795470000VPE:1 items
Med M23-utgång, 19-polig, M12, 30 V, , LED: Ja, Initiator ljusdiod: Ja, Anslutningstyp: PNP
-
Produkt-ID:9456000000VPE:1 items
Med M23-utgång, 12-polig, M12, 30 V, A-kodad, LED: Ja, Initiator ljusdiod: Ja, Anslutningstyp: PNP
Added to Your Shopping Cart