Propiedades
Versión | CableLine, Señalizadores para cables y conductores, 10 - 317 mm, 4 x 11.3 mm, amarillo |
Código | 1733651667 |
Tipo | CLI M 2-4 GE/SW P MP |
GTIN (EAN) | 4008190398200 |
Cantidad | 100 Pieza |
Profundidad | 3 mm |
Profundidad (pulgadas) | 0,118 inch |
Altura | 4 mm |
Altura (pulgadas) | 0,157 inch |
Anchura | 11,3 mm |
Anchura (pulgadas) | 0,445 inch |
Peso neto | 0,12 g |
Gama de temperaturas de servicio | -30...80 °C |
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Anchura | 11,3 mm |
Caracteres impresos | Letras, grandes |
Color | amarillo |
Color de impresión | negro |
Color de material según código de resistencia | 4 |
Gama de temperaturas de servicio | -30...80 °C |
Gama de temperaturas de servicio, max. | 80 °C |
Gama de temperaturas de servicio, min. | -30 °C |
Grado inflamabilidad según UL 94 | V-0 |
Halógenos | Sí |
Impresión | P |
Industrias recomendadas |
Procesos
Maquinaria |
Material | PVC, blando, sin cadmio |
Número de señalizadores por combinación | 1 Componente = Señalizadores para cables y conductores |
Número de señalizadores por unidad de embalaje |
|
Orientación de la impresión | horizontal |
Procedimiento de impresión | impreso por calor |
Tipo de impresión | Estándar |
Versión | MultiPack |
diámetro externo del conductor | 10 - 317 mm |
Diámetro externo del conductor, max. | 317 mm |
Diámetro externo del conductor, min. | 10 mm |
Halógenos | Sí |
Sección de conexión del conductor | 16 - 500 mm² |
Sección de conexión del conductor, max. | 500 mm² |
Sección de conexión del conductor, min. | 16 mm² |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1733651667) |
Notificación de cambio de producto |
[PCN CableLine_DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_49687)
[PCN CableLine_EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_49688) |
Catálogo | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001530 |
ETIM 7.0 | EC001530 |
ETIM 8.0 | EC001530 |
ETIM 9.0 | EC001530 |
ETIM 10.0 | EC001530 |
ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |
ROHS | Conformidad |
Accesorios
-
N.º de artículo:0524400000Unidad de embalaje:100 Pieza
CableLine, Accesorios, 10 - 317 mm, 70 x 11.3 mm, negro
-
N.º de artículo:0189400000Unidad de embalaje:100 Pieza
CableLine, Accesorios, 10 - 317 mm, 110 x 11.3 mm, negro
SeñalizadoresSeñalizadores para cables y manguerasSeñalizador de cables >16 mm²Señalizadores relacionadosCableLine (PVC V0) >16mm²CLI M - Manguitos para soportesSoportes