Eigenschaften
Ausfuehrung | Leiter- und Kabelmarkierer, 1.6 - 3.2 mm, 12.7 x 6.2 mm, weiß |
Best.-Nr. | 2526250000 |
Art | HS-HF 1.6-3.2/12 MM W |
GTIN (EAN) | 4050118537406 |
VPE | 4.000 Stück |
Tiefe | 0,77 mm |
Tiefe (inch) | 0,03 inch |
Höhe | 12,7 mm |
Höhe (inch) | 0,5 inch |
Breite | 6,2 mm |
Breite (inch) | 0,244 inch |
Nettogewicht | 0,149 g |
Einsatztemperaturbereich | -55...105 °C |
RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Anzahl je Rolle | 4000 |
Art des Aufdrucks | Neutral |
Aufgedruckte Zeichen | ohne |
Breite | 6,2 mm |
Einsatztemperaturbereich | -55...105 °C |
Einsatztemperaturbereich, max. | 105 °C |
Einsatztemperaturbereich, min. | -55 °C |
Farbe | weiß |
Halogene | Nein |
kompatibler Drucker |
[THM MULTIMARK](~/p/2599430000)
[THM MULTIMARK PLUS](~/p/2599440000) [THM-TWINMARK](~/p/1140490000) |
Werkstoff | Polyolefin |
empfohlene Schrumpftemperatur | 90 °C |
Halogene | Nein |
Leiteranschlussquerschnitt | 0.5 - 1.5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, max. | 1,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, min. | 0,5 mm² |
Leiteraußendurchmesser | 1.6 - 3.2 mm |
Leiteraußendurchmesser, max. | 3,2 mm |
Leiteraußendurchmesser, min. | 1,6 mm |
Schrumpfrate | 2:1 |
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument |
[NFX 70-100-1 2006 + NF X 70-100-2 2006](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_74683)
[BS EN ISO 4589-2 1999](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_74685) [EN 45545-2:2020](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_257221) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.2526250000) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001530 |
ETIM 7.0 | EC001530 |
ETIM 8.0 | EC001530 |
ETIM 9.0 | EC001530 |
ETIM 10.0 | EC001530 |
ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |
ROHS | Konform |