Egenskaper
Utförande | Flatstiftsanslutningar,185 mm² |
Art.nr. | 1496690000 |
Typ | KWPN-M10/-185 90 |
GTIN (EAN) | 4050118306170 |
Förp. | 25 items |
Nettovikt | 168,09 g |
RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Utförande | DIN-serien 46235, 90° |
Anslutningslängd (I) | 27,8 mm |
Flänsbredd (b) | 37 mm |
Hål | M10 |
Innerdiameter för fläns (d2) | 10,5 mm |
Innerdiameter för skaft (d1) | 19 mm |
Isolering | finns ej |
Ledardiameter | 185 mm² |
Märkningsnummer Cu | 25 K |
Skaftlängd (a) | 40 mm |
Ytterdiameter för skaft (d3) | 25,5 mm |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1496690000) |
Kataloger | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001050 |
ETIM 7.0 | EC001050 |
ETIM 8.0 | EC001050 |
ETIM 9.0 | EC001050 |
ETIM 10.0 | EC001050 |
ECLASS 9.0 | 27-40-02-03 |
ECLASS 9.1 | 27-40-02-03 |
ECLASS 10.0 | 27-40-02-03 |
ECLASS 11.0 | 27-40-02-03 |
ECLASS 12.0 | 27-40-02-03 |
ECLASS 13.0 | 27-40-02-03 |
ECLASS 14.0 | 27-40-02-03 |
ECLASS 15.0 | 27-40-02-03 |
ROHS | Uppfyllelse |
Tillbehör
-
Produkt-ID:2469630000VPE:1 items
Insats förslutningsverktyg, 185mm², WM-Crimp
-
Produkt-ID:2505250000VPE:1 items
Insats förslutningsverktyg, 185mm², Sexkantig crimptång
-
Produkt-ID:2453810000VPE:1 items
Pressverktyg, Verktyg, Crimpverktyg, 6mm², 300mm², Sexkantig crimptång, WM-Crimp, Indent-crimptång, Trapetspressning, Ovalcrimpning
-
Produkt-ID:2453820000VPE:1 items
6mm², 300mm², Sexkantig crimptång, WM-Crimp, Indent-crimptång, Trapetspressning, Ovalcrimpning
-
VerktygCrimpverktyg... för rör- (EN 13600), kläm- (DIN 46235) och crimp- (DIN 46234) kabelskormekaniska och elhydrauliska verktyg, upp till 300 mm²CrimpinsatserEPG 60-insatser... för rörkabelskor
VerktygCrimpverktyg... för rör- (EN 13600), kläm- (DIN 46235) och crimp- (DIN 46234) kabelskormekaniska och elhydrauliska verktyg, upp till 300 mm²CrimpinsatserEPG 60-insatser... för klämkabelskor
VerktygCrimpverktyg... för rör- (EN 13600), kläm- (DIN 46235) och crimp- (DIN 46234) kabelskormekaniska och elhydrauliska verktyg, upp till 300 mm²Verktyg
VerktygCrimpverktyg... för rör- (EN 13600), kläm- (DIN 46235) och crimp- (DIN 46234) kabelskorhydrauliska och elhydrauliska verktyg, upp till 400 mm²Verktyg
VerktygCrimpverktyg... för rör- (EN 13600), kläm- (DIN 46235) och crimp- (DIN 46234) kabelskorhydrauliska och elhydrauliska verktyg, upp till 400 mm²CrimpinsatserAPG 80/HPG 80 insatser... för kabelskor (enligt DIN 46235)
Är tillbehör till
-
Produkt-ID:2505230000VPE:1 items
Insats förslutningsverktyg, 120mm², Sexkantig crimptång
-
Produkt-ID:2505250000VPE:1 items
Insats förslutningsverktyg, 185mm², Sexkantig crimptång
-
Produkt-ID:2469630000VPE:1 items
Insats förslutningsverktyg, 185mm², WM-Crimp
-
VerktygCrimpverktyg... för rör- (EN 13600), kläm- (DIN 46235) och crimp- (DIN 46234) kabelskormekaniska och elhydrauliska verktyg, upp till 300 mm²CrimpinsatserEPG 60-insatser... för klämkabelskor
VerktygCrimpverktyg... för rör- (EN 13600), kläm- (DIN 46235) och crimp- (DIN 46234) kabelskormekaniska och elhydrauliska verktyg, upp till 300 mm²CrimpinsatserEPG 60-insatser... för rörkabelskor
VerktygCrimpverktyg... för rör- (EN 13600), kläm- (DIN 46235) och crimp- (DIN 46234) kabelskorhydrauliska och elhydrauliska verktyg, upp till 400 mm²CrimpinsatserAPG 80/HPG 80 insatser... för rörkabelskor (enligt EN 13600)