Propiedades
Versión | Versión de cable fijo, IDC, M12, 30 V, Con codificación A, LED: Sí, Sensor LED: Sí, Tipo de cableado: PNP, 5 m |
Código | 1766680000 |
Tipo | SAI-6-F 4P IDC PUR 5M |
GTIN (EAN) | 4032248107391 |
Cantidad | 1 Pieza |
Profundidad | 127 mm |
Profundidad (pulgadas) | 5 inch |
Altura | 25 mm |
Altura (pulgadas) | 0,984 inch |
Anchura | 60 mm |
Anchura (pulgadas) | 2,362 inch |
Peso neto | 618 g |
Temperatura de servicio | -20 - 80°C |
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 4060c755-8d0b-4d43-bdb3-4ffabe9d7497 |
Diámetro externo del conductor, min. | 1,2 mm |
Longitud a desaislar | 15 mm |
Rango de conexión máx. de la misma sección | 10 |
Pérdida del distribuidor |
Versión de cable fijo
IDC |
Tensión nominal, mín. | 10 V |
Tensión nominal, máx. | 30 V |
Tensión de prueba | 1 kV |
Intensidad de corriente máxima admisible por ranura | 4 A |
Corriente total | 9 A |
Corriente por señal | 2 A |
Separación potencial existente | No |
Resistencia de aislamiento | 109 Ω |
Codificación de conector | Con codificación A |
Tipo de protección | IP67 |
Número de polos | 4 |
Número de contactos hembra | 6 |
Rosca de conexión | M12 |
Grado de polución | 2 |
Comportamiento de inflamabilidad | V-0 |
LED | Sí |
Sensor LED | Sí |
Color LED para indicar funcionamiento | Verde |
Color LED para función entrada/salida | Amarillo |
Material capotas | Pocan |
Material del distribuidor | Plástico |
Color de carcasa | Gris, RAL 7032 |
Rosca | CuZn, niquelado |
Material de contacto | CuZn |
Superficie de contacto | bañado en oro |
Material soporte del contacto | PBT (V-0 según UL) |
Apantallado | No |
Ciclos de flexión | 2 Mio |
Color de revestimiento | negro |
Código de color |
blanco
blanco/amarillo Yellow / brown azul marrón Blanco/verde verde amarillo gris rosa rojo gris/rosa marrón/verde |
Diámetro exterior | 7,7 mm |
Diámetro externo del conductor, min. | 1,2 mm |
Halógenos | No |
Material de la funda | PUR |
Número de polos | 4 |
Radio de flexión mín., con movimiento | 10 x diámetro del cable |
Sección del conductor (impresión/online) | 12 x 0,34 mm² + 2 x 0,75 mm² |
Longitud de cable | 5 m |
Apto para cadena de arrastre | Sí |
Datos de ingeniería | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_104065) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1766680000) |
Catálogo | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Folletos |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC002585 |
ETIM 7.0 | EC002585 |
ETIM 8.0 | EC002585 |
ETIM 9.0 | EC002585 |
ETIM 10.0 | EC002585 |
ECLASS 9.0 | 27-44-01-08 |
ECLASS 9.1 | 27-44-01-08 |
ECLASS 10.0 | 27-44-01-08 |
ECLASS 11.0 | 27-44-01-08 |
ECLASS 12.0 | 27-44-01-08 |
ECLASS 13.0 | 27-44-01-08 |
ECLASS 14.0 | 27-44-01-08 |
ECLASS 15.0 | 27-44-01-08 |
Homologaciones |  |
ROHS | Conformidad |
UL File Number Search | [Sitio web UL](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Núm. de certificación (cURus) | E141197 |
Accesorios
-
N.º de artículo:1766810000Unidad de embalaje:1 Pieza
Conector acoplable en campo, M12
-
N.º de artículo:1920000000Unidad de embalaje:1 Pieza
Herramienta prensaestopas para líneas y conectores M8, M12
-
N.º de artículo:1609940000Unidad de embalaje:200 Pieza
ESG, Señalizadores de dispositivos x 20 mm, PA 66, Color: blanco, enchufable
ConectoresConectores circularesConectores M12SeñalConexión de bornes por desplazamiento del aislante
HerramientasDestornilladoresOtrosHerramienta para roscar prensaestopas Screwty® con función de par de apriete
SeñalizadoresSeñalizador de equiposMultiCardESGESG 9/20Sin imprimir