Tulajdonságok
Rendelési szám | 2820350000 |
Típus | WIL-LWXXXX-5700D024-860SXX3.0BXXXXXXXX |
GTIN (EAN) | 4064675348078 |
Qty. | 1 Darab |
Mélység | 40 mm |
Mélység (coll) | 1,575 inch |
Magasság | 8 mm |
Magasság (coll) | 0,315 inch |
Szélesség | 860 mm |
Szélesség (coll) | 33,858 inch |
Nettó tömeg | 226 g |
Üzemi hőmérséklet | -20 - 60°C |
RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel, kivétellel |
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | bf1e8170-69bb-4440-b3e0-4da351a9a3b0 |
EPREL regisztrációs szám | 1323564 |
Kábel anyaga | PUR |
Köpeny színe | fekete |
Ház fő anyaga | hard anodised aluminium |
Kábelhossz | 3 m |
Változat | Cable end open |
Kódolás | A kódolású |
Csatlakozási menet | without |
Vezetékezés | 4. érintkező (szál: fekete) vezérlő fehér LED, 3. érintkező (szál: kék) |
Áramellátás | 29.1 W |
Szabályozható | Igen |
Csatlakozás típusa | Pre-assembled cable |
Electronic equipment on rolling stock | No |
Javasolt UL-osztály tápellátáshoz való használathoz | NEC 2. osztály |
LED modul alakja | Négyszögletes |
Number of LEDs | 168 |
Fényszín (CCT) |
5700K
Cold white |
Fényáram | 2 746 lm |
Emitting angle | 40 ° |
Illumination level | 940 lux |
Élettartam | 60.000 h |
Felszerelés típusa | Screw mounting |
Drill hole spacing | 845 mm |
Ütésállóság | IK05 |
Védelmi osztály | IP67 |
Hatékonysági osztály (az EU 874/2012 irányelve szerint) | F |
Ház fő anyaga | hard anodised aluminium |
Tokozás kitöltőanyaga | PUR V0 |
Menetes gyűrű anyaga | PA |
Material of end caps |
Cink présöntvény
nikkelezett |
Engineering Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_303643) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2820350000) |
User Documentation | [Flyer WIL](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_284678) |
Katalógusok | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000996 |
ETIM 7.0 | EC000996 |
ETIM 8.0 | EC000996 |
ETIM 9.0 | EC000996 |
ECLASS 9,1 | 27-11-06-35 |
ECLASS 10.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 11.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 12.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 13.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 14.0 | 27-11-06-35 |
Jóváhagyások |  |
ROHS | Megfelel |