特性
版本 | ADAP(Klippon Ex 适配器), 转接器, 直, 1 1/4" NPT ,1 1/2" NPT, 黄铜材质, 镀镍的 |
订货号 | 1262540000 |
类型 | ADAP NPT1-1/4-NPT1-1/2 |
GTIN (EAN) | 4050118092806 |
数量 | 9 PC |
交货状态 | 本产品即将停产。 |
有效期 | 31.08.2024 |
宽度 | 61 mm |
宽度 (英寸) | 2.402 inch |
长度 | 39 mm |
长度 (英寸) | 1.535 inch |
净重 | 314 g |
工作温度 | -50 °C...120 °C |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 69c399a3-d29f-4fa4-b22e-340c0db02257 |
RoHS 合规状态 | 合规,有例外 |
RoHS 豁免(如适用/已知) | 6c |
IECEX 证书号 | IECEXTPS16.0004X |
标识 |
II 2G 1D
Ex db IIC Gb Ex eb IIC Gb Ex ta IIIC Da |
电缆接头认证编号 (ATEX) | TÜV IT 16ATEX 059X |
电缆接头认证编号 (IECEx) | IECEx TPS 16.0004X |
电缆接头证书号 (CCC) | 2020322313000069 |
AF 尺寸 1 | 55 mm |
卤素 | 无卤 |
安装指导 | 参见安装指南 |
拧紧力矩矩 | 113 Nm |
最大工作温度 | 120 °C |
最大电缆外径 | 32 mm |
最小工作温度 | -50 °C |
最小电缆外径 | 1 mm |
材料 | 黄铜材质, 镀镍的 |
标准 |
EN 60079-0
EN 60079-1 GB 3836.1 GB 3836.2 GB 3836.3 EN 60079-31 EN 60079-7 IEC 60079-0 IEC 60079-1 IEC 60079-31 IEC 60079-7 GB 12476.1 GB 12476.5 |
电缆接头 | NPT 1-1/4" |
螺纹 (内部) | 1 1/2" NPT |
螺纹 (外部) | 1 1/4" NPT |
螺纹长度 | 16 mm |
螺距 | 2.21 mm |
防护等级 | IP66 |
防爆类型 |
Ex d - 防火
Ex e -增安 |
认证/证书/一致性声明 |
[ATEX certification](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_203218)
[IEC Ex certification](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_203226) [CCC approval of Cable glands](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_203229) [CE Declaration of conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_203224) |
用户文档 | [Notice of installation](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_203221) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000441 |
ETIM 7.0 | EC000441 |
ETIM 8.0 | EC000441 |
ETIM 9.0 | EC000441 |
ECLASS 9.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 9.1 | 27-14-44-90 |
ECLASS 10.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 11.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 12.0 | 27-14-08-06 |
ECLASS 13.0 | 27-14-08-06 |
ECLASS 14.0 | 27-14-08-06 |
认证 | ![CCCEX](/picture/CCCEX.gif) ![CE](/picture/CE.gif) ![IECEXTUR](/picture/IECEXTUR.gif) ![TUEVSATEX](/picture/TUEVSATEX.gif) |
ROHS | 一致 |