SAIL-VSBD-M12G ツェナーダイオード
ワイドミュラーは、M12 プラグ搭載接続ラインナップとして、また、コネクタなし終端部としてバルブプラグを供給できます。バルブプラグの状態は LED で表示されます。各バルブプラグに保護回路を取り付けます。ワイドミュラーの対象範囲には、A、B、C タイプから DIN タイプ、および業界標準のバルブプラグが含まれます。それらは勘合状態で、IP 67 の保護等級を達成します。取り出し方向も重要な要素で、ワイドミュラーは、0のバージョンも提供できます。つまり、ケーブル取り出し方向は PE 接点にあります。
-
商品番号:9457780500販売単位:1 items
バルブケーブル (組立型), ストレートプラグ – バルブプラグ, DINデザイン B (10 mm), M12 = A-coded, ケーブル長: 5 m, PUR, 黒色
-
商品番号:9457780300販売単位:1 items
バルブケーブル (組立型), ストレートプラグ – バルブプラグ, DINデザイン B (10 mm), M12 = A-coded, ケーブル長: 3 m, PUR, 黒色
-
商品番号:9457780150販売単位:1 items
バルブケーブル (組立型), ストレートプラグ – バルブプラグ, DINデザイン B (10 mm), M12 = A-coded, ケーブル長: 1.5 m, PUR, 黒色
-
商品番号:9457781000販売単位:1 items
バルブケーブル (組立型), ストレートプラグ – バルブプラグ, DINデザイン B (10 mm), M12 = A-coded, ケーブル長: 10 m, PUR, 黒色
Added to Your Shopping Cart