D-SERIES
D-SERIES 릴레이는 고도의 효율성이 요구되는 산업 자동화 응용 부문에서 보편적으로 사용할 수 있도록 개발되었습니다. 이 시리즈 제품들은 다수의 혁신적인 기능을 보유하고 있으며, 특히 가장 다양한 응용 용도를 위해 설계된 다양한 변형 모델과 폭넓은 디자인 중에서 선택할 수 있습니다. D-SERIES 제품들은 접점 소재(AgNi, AgSnO 등)가 다양해 저부하, 중부하 및 고부하 용도에 모두 적합합니다. 5V DC부터 380V AC까지 코일 전압도 다양해 생각할 수 있는 모든 제어 전압 용도로 사용 가능합니다. 스마트한 접점 시리즈 결선과 내장 블로아웃 자석이 최대 220V DC/10A의 부하에 대해 접점 부식을 감소시켜 서비스 수명을 늘려줍니다. 선택 사항 상태 LED와 테스트 버튼이 편리한 서비스 작동을 보장합니다. D-SERIES 릴레이는 PUSH IN 기술 또는 스크류 결선 방식의 DRI 버전과 DRM 버전 중에서 선택 가능하며, 다양한 액세서리를 추가할 수 있습니다. 액세서리에는 LED 또는 환류 다이오드가 포함된 마커 및 플러그형 보호 회로가 포함됩니다.
- 12~230V의 제어 전압
- 5~30A의 스위칭 전류
- 1~4 CO 접점
- 내장 LED 또는 테스트 버튼이 포함된 모델
- 점프바부터 마커까지 다양한 맞춤 액세서리
-
항목 번호:2576220000패키징 단위:10 PC
D-SERIES DRI, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, CO 접점 AgSnO, 정격 제어 전압: 24 V DC, 연속 전류: 10 A, PUSH IN, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:2576210000패키징 단위:10 PC
D-SERIES DRI, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, CO 접점 AgSnO, 정격 제어 전압: 24 V DC, 연속 전류: 10 A, PUSH IN, 테스트 버튼 사용 가능: 예
-
항목 번호:2576260000패키징 단위:10 PC
D-SERIES DRI, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, CO 접점 AgSnO, 정격 제어 전압: 24 V AC, 연속 전류: 10 A, PUSH IN, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:2576250000패키징 단위:10 empty
D-SERIES DRI, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, CO 접점 AgSnO, 정격 제어 전압: 24 V AC, 연속 전류: 10 A, PUSH IN, 테스트 버튼 사용 가능: 예
-
항목 번호:2575980000패키징 단위:10 PC
D-SERIES DRI, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, CO 접점 AgSnO, 정격 제어 전압: 115 V AC, 연속 전류: 10 A, PUSH IN, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:2576180000패키징 단위:10 empty
D-SERIES DRI, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, CO 접점 AgSnO, 정격 제어 전압: 115 V AC, 연속 전류: 10 A, PUSH IN, 테스트 버튼 사용 가능: 예
-
항목 번호:2576280000패키징 단위:10 PC
D-SERIES DRI, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, CO 접점 AgSnO, 정격 제어 전압: 230 V AC, 연속 전류: 10 A, PUSH IN, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:2576160000패키징 단위:10 PC
D-SERIES DRI, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, CO 접점 AgSnO, 정격 제어 전압: 230 V AC, 연속 전류: 10 A, PUSH IN, 테스트 버튼 사용 가능: 예
-
항목 번호:2476340000패키징 단위:10 PC
D-SERIES DRI, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, CO 접점 AgSnO, 정격 제어 전압: 12 V DC, 연속 전류: 10 A, 스크류 결선, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:2476740000패키징 단위:10 PC
D-SERIES DRI, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, CO 접점 AgSnO, 정격 제어 전압: 12 V DC, 연속 전류: 10 A, 스크류 결선, 테스트 버튼 사용 가능: 예
-
항목 번호:2476680000패키징 단위:10 PC
D-SERIES DRI, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, CO 접점 AgSnO, 정격 제어 전압: 24 V DC, 연속 전류: 10 A, 스크류 결선, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:2476750000패키징 단위:10 PC
D-SERIES DRI, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, CO 접점 AgSnO, 정격 제어 전압: 24 V DC, 연속 전류: 10 A, 스크류 결선, 테스트 버튼 사용 가능: 예
-
항목 번호:2476690000패키징 단위:10 PC
D-SERIES DRI, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, CO 접점 AgSnO, 정격 제어 전압: 48 V DC, 연속 전류: 10 A, 스크류 결선, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:2476760000패키징 단위:10 PC
D-SERIES DRI, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, CO 접점 AgSnO, 정격 제어 전압: 48 V DC, 연속 전류: 10 A, 스크류 결선, 테스트 버튼 사용 가능: 예
-
항목 번호:2476700000패키징 단위:10 PC
D-SERIES DRI, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, CO 접점 AgSnO, 정격 제어 전압: 110 V DC, 연속 전류: 10 A, 스크류 결선, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:2476770000패키징 단위:10 PC
D-SERIES DRI, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, CO 접점 AgSnO, 정격 제어 전압: 110 V DC, 연속 전류: 10 A, 스크류 결선, 테스트 버튼 사용 가능: 예
-
항목 번호:2476710000패키징 단위:10 PC
D-SERIES DRI, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, CO 접점 AgSnO, 정격 제어 전압: 24 V AC, 연속 전류: 10 A, 스크류 결선, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:2476780000패키징 단위:10 PC
D-SERIES DRI, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, CO 접점 AgSnO, 정격 제어 전압: 24 V AC, 연속 전류: 10 A, 스크류 결선, 테스트 버튼 사용 가능: 예
-
항목 번호:2476720000패키징 단위:10 PC
D-SERIES DRI, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, CO 접점 AgSnO, 정격 제어 전압: 115 V AC, 연속 전류: 10 A, 스크류 결선, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:2476790000패키징 단위:10 PC
D-SERIES DRI, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, CO 접점 AgSnO, 정격 제어 전압: 115 V AC, 연속 전류: 10 A, 스크류 결선, 테스트 버튼 사용 가능: 예