SL 7.62HP/90LF

强大的线路板解决方案 - 100% 安全, 100% 协调, 100% 实惠:

产品为不超过12 kVA 的低功率 UL-600V 应用提供紧凑高效的解决方案。

• 29 A @ 400 V (IEC)
• 20 A @ 300 V (UL)
• 插座针与针之间带隔断
• 压接范围: 0.08 - 4 mm² / AWG 28 - 12 支持设备认证:

• 满足 UL 508 / UL840 标准对 600 V 产品的要求。
• 满足 IEC68100-5-1 防触电保护标准的进一步要求。 多级设备系列的瘦身计划:在体积大、效率低的范围内降低尺寸和成本 - 不影响认证!

插座,进线方向为 90°,带焊接法兰
SL 7.62HP/90LF