SV 7.62HP / SC 3.81 90MF

直插式接线组合式插座,间距为 7.62,进线方向为 90°,带电源和信号触点,还包括自动锁定的中央法兰和(可选的)插拔式屏蔽联接。
可同时插入电源、信号和(可选的)EMC 屏蔽联接。非常适合联接伺服驱动和异步驱动。
与插头 BVF 7.62HP/...BCF..R 一起使用时,符合 IEC 61800-5-1 的要求,并通过 UL840 600 V 认证。
在没有插头的情况下,如指压为 20 N 时,插接面可确保超过 3 mm 的防触电安全间距。
与其他标准方案相比,中央法兰锁定机制对空间的需求减少了 1 个间距

可以根据要求提供:不带法兰、螺钉固定或焊接法兰固定型。

• 1000 V (IEC) / 300 V (UL)
• 38 A (IEC) / 35 A (UL)
• 对于通过 UL 840 认证的装置,可达到 600 V
SV 7.62HP / SC 3.81 90MF