SV 7.62IT 90
插座,进线方向为 90°,带焊接法兰,间距为 7.62,适用于符合 IEC 61800-5-1 的 400V IT电网。
通过 UL840(600V)认证。
与插头 BLZ 7.62 IT 一起使用时,符合 IEC 61800-5-1 中与IT电网之间保持 5.5 mm 的安全间距要求(对地电压为 400 V)。
在没有插头的情况下,指压为 20 N 时,插接面通过隔离的插针可确保超过 3 mm 的触摸安全间距。
• 1000 V (IEC) / 300 V (UL)
• 41 A (IEC) / 35 A (UL)
• 对于通过 UL 840 认证的装置,可达到 600 V
通过 UL840(600V)认证。
与插头 BLZ 7.62 IT 一起使用时,符合 IEC 61800-5-1 中与IT电网之间保持 5.5 mm 的安全间距要求(对地电压为 400 V)。
在没有插头的情况下,指压为 20 N 时,插接面通过隔离的插针可确保超过 3 mm 的触摸安全间距。
• 1000 V (IEC) / 300 V (UL)
• 41 A (IEC) / 35 A (UL)
• 对于通过 UL 840 认证的装置,可达到 600 V
-
商品编号:1156570000包装单位:60 PC
PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, 中央法兰, THT 焊接联接, 7.62 mm, 回路数: 3, 90°, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
-
商品编号:1156550000包装单位:60 PC
PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, 中央法兰, THT 焊接联接, 7.62 mm, 回路数: 3, 90°, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
-
商品编号:1156580000包装单位:48 PC
PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, 中央法兰, THT 焊接联接, 7.62 mm, 回路数: 4, 90°, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
-
商品编号:1156590000包装单位:48 PC
PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, 中央法兰, THT 焊接联接, 7.62 mm, 回路数: 4, 90°, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
Added to Your Shopping Cart