SUZ 10.16HP 180G AG
More current for higher performance.
Top of the class in today's connector systems – the OMNIMATE Power SU / BUZ 10.16HP. They feature a very durable contact system which makes it a pluggable power transmission solution with maximum load reserves. HP stands for High Performance – performance exemplified by a long-term usage temperature of 120°C. This custom, pluggable solution is suitable for all applications that must meet 600 V UL or 1,000 V (IEC) with up to 76 A (IEC) and 54 A (UL).
-
Produkt ID:1947480000Pakningsenhed:64 Pezzo
Connettore per circuito stampato, Collegamento, 10.16 mm, Numero di poli: 2, 180°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 16 mm², Box
-
Produkt ID:1947490000Pakningsenhed:44 Pezzo
Connettore per circuito stampato, Collegamento, 10.16 mm, Numero di poli: 3, 180°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 16 mm², Box
-
Produkt ID:1947500000Pakningsenhed:32 Pezzo
Connettore per circuito stampato, Collegamento, 10.16 mm, Numero di poli: 4, 180°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 16 mm², Box
-
Produkt ID:1947510000Pakningsenhed:26 Pezzo
Connettore per circuito stampato, Collegamento, 10.16 mm, Numero di poli: 5, 180°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 16 mm², Box
-
Produkt ID:1966920000Pakningsenhed:22 Pezzo
Connettore per circuito stampato, Collegamento, 10.16 mm, Numero di poli: 6, 180°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 16 mm², Box
-
Produkt ID:1962400000Pakningsenhed:16 Pezzo
Connettore per circuito stampato, Collegamento, 10.16 mm, Numero di poli: 8, 180°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 16 mm², Box