MICROOPTO
端子台形式の小型で強力なソリッドステートリレー
パネル内の省スペース仕様がますます重要になりつつあり、部品の小型化が必要になっています。小型で強力なMICROOPTOソリッドステートリレーで、当社の
端子台形式の製品製造の長年の経験から、お客様が利益を享受できます。この MICROOPTOシリーズは、アプリケーション固有の問題を解決する高品質なソリッドステートリレーで構成され、幅 6.1 mm ながら、高い性能を発揮します。差し込み式渡り配線から端末相互間のマーキングソリューションまで、幅広いアクセサリを搭載し、特に汎用性が高いです。国際認可の取得によって、世界中で使用可能です。入出力に対応する保護サプレッサー回路を内蔵し、信頼性の高い機能を実現しています。 幅広いMICROOPTO製品ラインアップには、特殊な負荷に対する幅広いソリューションが含まれます。例えば、24 V DC で最大 10 A の誘導負荷、または 300 V までの DC 負荷の場合、さらに、550 kHz までの周波数で 5 V TTL 入力と出力を減結合するソリューションがあります。 また、反転信号に対応する単一の CO 接点バージョンもあります。
パネル内の省スペース仕様がますます重要になりつつあり、部品の小型化が必要になっています。小型で強力なMICROOPTOソリッドステートリレーで、当社の
端子台形式の製品製造の長年の経験から、お客様が利益を享受できます。この MICROOPTOシリーズは、アプリケーション固有の問題を解決する高品質なソリッドステートリレーで構成され、幅 6.1 mm ながら、高い性能を発揮します。差し込み式渡り配線から端末相互間のマーキングソリューションまで、幅広いアクセサリを搭載し、特に汎用性が高いです。国際認可の取得によって、世界中で使用可能です。入出力に対応する保護サプレッサー回路を内蔵し、信頼性の高い機能を実現しています。 幅広いMICROOPTO製品ラインアップには、特殊な負荷に対する幅広いソリューションが含まれます。例えば、24 V DC で最大 10 A の誘導負荷、または 300 V までの DC 負荷の場合、さらに、550 kHz までの周波数で 5 V TTL 入力と出力を減結合するソリューションがあります。 また、反転信号に対応する単一の CO 接点バージョンもあります。
-
商品番号:8937920000販売単位:1 items
MICROOPTO, ソリッドステートリレー, 定格制御電圧: 5 V TTL , 定格スイッチング電圧: DC24 V±20%, 持続電流: 100 mA, ねじ接続
-
商品番号:8937930000販売単位:1 items
MICROOPTO, ソリッドステートリレー, 定格制御電圧: 12 V DC...28 V DC , 定格スイッチング電圧: TTL5 V, 持続電流: 50 mA, ねじ接続
-
-
商品番号:8937980000販売単位:1 items
MICROOPTO, ソリッドステートリレー, 定格制御電圧: 24 V DC ±20 % , 定格スイッチング電圧: DC5...48 V, 持続電流: 500 mA, ねじ接続
-
Added to Your Shopping Cart