Klippon® POK 安装板与接地板组合使用
Klippon® POK 接线盒系列由优质玻璃纤维增强聚酯材料制成,特别适合需要防腐、耐冲击且具有较高 IP 防护等级的应用和环境。
这一产品系列含有丰富的产品,主要特点如下:
• 提供 17 种尺寸
• 两种标准饰面(颜色):灰色(类似于 RAL 7001,工业用)和黑色(类似于 RAL 9011,适用于恶劣环境,防爆)
• 盖板采用十字头/开槽设计的不锈钢螺钉
• 模制垫圈由硅胶或氯丁二烯制成
• 固定孔设在密封区之外,确保实现高达 IP66 的防护等级
• 耐冲击能力高达 7 焦耳
• 直接安装在接线盒中或采用内部安装板
• 可利用固定孔或安装支架直接进行墙体安装
• 利用紧固螺丝来固定安装导轨和安装板
• 根据配置,最高防火等级可达 E60魏德米勒可根据客户规格生产和供应这种接线盒,并配备所有必要的端子和电缆接头。
这一产品系列含有丰富的产品,主要特点如下:
• 提供 17 种尺寸
• 两种标准饰面(颜色):灰色(类似于 RAL 7001,工业用)和黑色(类似于 RAL 9011,适用于恶劣环境,防爆)
• 盖板采用十字头/开槽设计的不锈钢螺钉
• 模制垫圈由硅胶或氯丁二烯制成
• 固定孔设在密封区之外,确保实现高达 IP66 的防护等级
• 耐冲击能力高达 7 焦耳
• 直接安装在接线盒中或采用内部安装板
• 可利用固定孔或安装支架直接进行墙体安装
• 利用紧固螺丝来固定安装导轨和安装板
• 根据配置,最高防火等级可达 E60
-
商品编号:1534360000包装单位:1 PC
Klippon POK (聚酯纤维空接线盒), 安装板, 高度: 113 mm, 宽度: 142.5 mm, 深: 1.5 mm, 材料: 不锈钢板,镀锌, 经镀锌处理的, 银色
-
商品编号:1534410000包装单位:1 PC
Klippon POK (聚酯纤维空接线盒), 安装板, 高度: 203 mm, 宽度: 238 mm, 深: 1.5 mm, 材料: 不锈钢板,镀锌, 经镀锌处理的, 银色
-
商品编号:1534440000包装单位:1 PC
Klippon POK (聚酯纤维空接线盒), 安装板, 高度: 359 mm, 宽度: 383 mm, 深: 1.5 mm, 材料: 不锈钢板,镀锌, 经镀锌处理的, 银色
-
商品编号:1534420000包装单位:1 PC
Klippon POK (聚酯纤维空接线盒), 安装板, 高度: 204 mm, 宽度: 382 mm, 深: 1.5 mm, 材料: 不锈钢板,镀锌, 经镀锌处理的, 银色
-
商品编号:1534350000包装单位:1 PC
Klippon POK (聚酯纤维空接线盒), 安装板, 高度: 77 mm, 宽度: 207 mm, 深: 1.5 mm, 材料: 不锈钢板,镀锌, 经镀锌处理的, 银色
-
商品编号:1534430000包装单位:1 PC
Klippon POK (聚酯纤维空接线盒), 安装板, 高度: 203 mm, 宽度: 583 mm, 深: 1.5 mm, 材料: 不锈钢板,镀锌, 经镀锌处理的, 银色
Added to Your Shopping Cart