TM 20 mm
Vårt omfattande utbud av TM-hylsor är lämpligt för universell hantering. Från tunna ledare till kablar med stor ytterdiameter täcker de ett stort område med olika applikationer. Sortimentet erbjuder ett mycket bra skydd av de påskrivna insticksskyltarna mot yttre påverkan. TM-hylsorna är flexibla vid montage.
• Optimalt skydd av de märkta insticksskyltarna
• Stort användningsområde för ledare och kabel
• En skylttyp för alla diametrar.
• TMX 30 för montering med buntband (bredd 4,6 mm)
• Optimalt skydd av de märkta insticksskyltarna
• Stort användningsområde för ledare och kabel
• En skylttyp för alla diametrar.
• TMX 30 för montering med buntband (bredd 4,6 mm)
-
Produkt-ID:1798580000VPE:1000 items
TM, Hylsa x 5 mm, PVC, Färgkod: transparent, Ledarytterdiameter: 1.5 - 2.5 mm
-
Produkt-ID:1798470000VPE:500 items
TM, Hylsa x 6 mm, PVC, Färgkod: transparent, Ledarytterdiameter: 4 - 6 mm
-
Produkt-ID:1806370000VPE:200 items
TM, Hylsa x 14 mm, PVC, Färgkod: transparent, Ledarytterdiameter: 10 - 14 mm
-
Produkt-ID:1806380000VPE:200 items
TM, Hylsa x 18 mm, PVC, Färgkod: transparent, Ledarytterdiameter: 14 - 22 mm
-
Produkt-ID:1806360000VPE:500 items
TM, Hylsa x 9 mm, PVC, Färgkod: transparent, Ledarytterdiameter: 6 - 10 mm
-
Produkt-ID:1798520000VPE:1000 items
TM, Hylsa x 5 mm, PVC, Färgkod: transparent, Ledarytterdiameter: 2 - 4 mm
Added to Your Shopping Cart