TM 12 mm
La vasta gamma di segnafili TM è adatta a un impiego universale. Questi segnafili sono utilizzabili per un vasto campo di applicazioni, dai conduttori sottili ai cavi di grande diametro esterno. Questa gamma offre marcatori con la migliore protezione contro le sollecitazioni esterne. I segnafili TM garantiscono massima flessibilità di montaggio.
• Protezione ottimale dei marcatori siglati
• Ampio campo d'impiego per conduttori e cavi
• Un tipo di marcatore per tutte le sezioni
• TMX 30 per il montaggio con fascette serracavo (larghezza 4,6 mm)
• Protezione ottimale dei marcatori siglati
• Ampio campo d'impiego per conduttori e cavi
• Un tipo di marcatore per tutte le sezioni
• TMX 30 per il montaggio con fascette serracavo (larghezza 4,6 mm)
-
N. articolo:1806190000Confezione:200 Pezzo
TM, Presa per spina x 14 mm, PVC, Colori: trasparente, Diametro esterno conduttore: 10 - 14 mm
-
N. articolo:1806180000Confezione:500 Pezzo
TM, Presa per spina x 9 mm, PVC, Colori: trasparente, Diametro esterno conduttore: 6 - 10 mm
-
N. articolo:1806200000Confezione:200 Pezzo
TM, Presa per spina x 18 mm, PVC, Colori: trasparente, Diametro esterno conduttore: 14 - 22 mm
-
N. articolo:1798510000Confezione:500 Pezzo
TM, Presa per spina x 5 mm, PVC, Colori: trasparente, Diametro esterno conduttore: 4 - 6 mm
-
N. articolo:1798560000Confezione:1000 Pezzo
TM, Presa per spina x 5 mm, PVC, Colori: trasparente, Diametro esterno conduttore: 2 - 4 mm
-
N. articolo:1798640000Confezione:1000 Pezzo
TM, Presa per spina x 5 mm, PVC, Colori: trasparente, Diametro esterno conduttore: 1.5 - 2.5 mm
Added to Your Shopping Cart