TM 30 mm
Das Sortiment der TM-Hülsen ist umfangreich und lässt einen universellen Einsatz zu. Vom dünnen Leiter bis zum Kabel mit großem Außendurchmesser deckt es einen breiten Applikationsbereich ab. Das Sortiment bietet besten Schutz der beschrifteten Einsteckschilder vor Außeneinflüssen. TM-Hülsen sind flexibel bei der Montage.
- Optimaler Schutz der beschrifteten Einsteckschilder
- Großer Einsatzbereich für Leiter und Kabel
- Eine Schildtype für alle Querschnitte
- TMX 30 montierbar mit Kabelbinder (Breite 4,6mm)
-
Art.-Nr.:1874780000VPE:200 Stück
TM, Hülse x 9 mm, PVC, Farbe: transparent, Leiteraußendurchmesser: 6 - 10 mm
-
Art.-Nr.:1874760000VPE:500 Stück
TM, Hülse x 5 mm, PVC, Farbe: transparent, Leiteraußendurchmesser: 2 - 4 mm
-
Art.-Nr.:1874790000VPE:200 Stück
TM, Hülse x 14 mm, PVC, Farbe: transparent, Leiteraußendurchmesser: 10 - 14 mm
-
Art.-Nr.:1874850000VPE:500 Stück
TM, Hülse x 4 mm, PVC, Farbe: transparent, Leiteraußendurchmesser: 1.5 - 2.5 mm
-
Art.-Nr.:1874770000VPE:200 Stück
TM, Hülse x 6 mm, PVC, Farbe: transparent, Leiteraußendurchmesser: 4 - 6 mm
-
Art.-Nr.:1874800000VPE:100 Stück
TM, Hülse x 18 mm, PVC, Farbe: transparent, Leiteraußendurchmesser: 14 - 22 mm
Ihrem Warenkorb hinzugefügt